Products A to Z
 home
  

 
 
nazad
 
  GRUNDFOS ALPHA Pro, GRUNDFOS ALPHA+, UPS, UP Serija 100

Cirkulacione pumpe, tip sa mokrim rotorom



KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
  • Niska potrošnja električne energije
  • Na energo skali je u klasi A
  • Bez održavanja
  • Tihi rad
  • Širok raspon.

TEHNIČKI PODACI
Protok, Q:Max. 10 m3/h
Napor, H:Max. 12 m
Temp. tečnosti: - 25°C do +110°C
Radni pritisak:Max. 10 bar

PRIMENA
Cirkulacija hladne i tople vode u
  • grejnim sistemima
  • sistemima tople vode u domaćinstvima
  • sistemima za hlađenje i klimatizaciju.


> Posetite Energyproject website
OPCIJE
  • Automatsko podešavanje performansi
  • Displej sa prikazom stvarne potrošnje
  • Automatski noćni rad
  • Jednostavna instalacija
  • Dvo-radne verzije.


VIŠE INFORMACIJA MOŽETE NAĆI U NAŠEM ON-LINE KATALOGU WEBCAPS
> WebCAPS - tehničke specifikacije
> WebCAPS literatura - literatura i CAD crteži