| |
| |
 |
|
キャンド小型温水循環ポンプUPS
|

| ■ 特長
家庭暖房用からオフィスや工場などの大型暖房システム用まで使える可変速温水循環ポンプです。軸受部にはセラミックを使用し、ロータキャンなどにはステンレスを使用しているため、耐久性、耐磨耗性に優れ、外部からシャフトを手廻しできるためメンテナンスも極めて簡単です。
|
| 流量 | 8~140l/min. (50Hz)
10~120l/min. (60Hz) |
| 全揚程 | 最大 6.5m (50Hz) 8.5m (60Hz) |
| 液温 | 2°C~110°C |
| 許容設計耐圧 | 1.0MPa |
■性能曲線
50Hz |
| 60Hz |
|
|
 |  |
|
| |