FAQ(よくある質問)
 home > サービス > FAQ(よくある質問)
  このページを印刷する

 
 
サービス
 
 FAQ(よくある質問)
 >暖房用
 >空調用
 >自動給水装置
 >深井戸用水中
 >家庭用給水
 >雑排水用
 >産業用
 >モーター
  深井戸用水中


>
Q1 : 水中ポンプに働くダウンスラストとは何ですか? また、ダウンスラストはなぜ発生しますか?

>Q2 : アップスラストとは何ですか? また、アップスラストはなぜ発生しますか?

>Q3: 水撃(ウォーターハンマー)とは何ですか? また、水撃(ウォーターハンマー)はなぜ発生しますか?

>
Q4 : キャビテーションとは何ですか?

>Q5 : NPSHR曲線とは何ですか?また、この曲線はポンプとどのような関連性をもちますか?

>
Q6 : 性能曲線の右端を越えてポンプを運転するとどうなりますか?

>Q7:
性能曲線の左端でポンプを運転するとどうなりますか?

>
Q8 : ポンプを空運転しても大丈夫ですか?

>Q9 : 最高許容流体温度とは何ですか?

>Q15 : ポンプが凍結して中の流体が完全に排出されないとどうなりますか?

>
Q22 : SPポンプは水平に取り付けられますか?

>
Q24 : SQ/SQEポンプの空運転を防ぐにはどうしますか?

>
Q30: モーターが動作中に熱くなるのはなぜですか?

>Q31 : ポンプモーターが全負荷電流を超えた場合はどうするべきですか?

>
Q32 : モータースターターの過負荷防止回路がトリップ(ヒューズが溶断)します。何が原因ですか?

>Q36 : グルンドフォスモーターに外部過熱保護機能を取り付けるときの調整値を教えてください。

>Q37 : 電圧が(標準電圧から-10%以上)低下するとどうなりますか?

>Q38 : 過電圧(標準電圧+6%以上)が生じるとどうなりますか?

>Q40: SQ/SQEモーターで絶縁抵抗計を用いることは可能ですか?

>Q41: SQ/SQEモーターの巻線抵抗(オーム値)は測定できますか?

>Q42: SQを発電機と共に使用できますか?

>Q43: SQ/SQEモーターは電圧変動に対してどのように反応しますか?

>Q44:
SQ/SQEモーターには、特定の回数以上再起動に失敗したら手動リセットが必要になるという設定はありますか?

>Q48 : IP定格とは何ですか?

>
Q49 : ポンプを可変周波数駆動装置(インバータ)で運転できますか?

>
Q53 : 据付や運転に関する取り扱い説明書はどこで手に入りますか?

>Q54 : グルンドフォス製品に関するトラブルシューティングの情報はどこで手に入りますか?

>Q56 : グルンドフォスサービス部門でのポンプ修理期間はどれくらいですか?