FAQ(よくある質問)
 home > サービス > FAQ(よくある質問)
  このページを印刷する

 
 
サービス
 
 FAQ(よくある質問)
 >暖房用
 >空調用
 >自動給水装置
 >深井戸用水中
 >家庭用給水
 >雑排水用
 >産業用
 >モーター
  産業用


>
Q3 : 水撃(ウォーターハンマー)とはなんですか?また、水撃(ウォーターハンマー)はなぜ発生しますか?

>
Q4 : キャビテーションとは何ですか?

>
Q5 : NPSHR曲線とは何ですか? また、この曲線はポンプとどのような関連性を持ちますか?

>Q6 : 性能曲線の右端を越えてポンプを運転するとどうなりますか?

>
Q7 : 性能曲線の左端でポンプを運転するとどうなりますか?

>
Q8 : ポンプを空運転しても大丈夫ですか?

>Q9 : 最高許容流体温度とは何ですか?

>
Q14 : バイパス管路の重要性とその正しい設計について教えてください。

>Q15 : ポンプが凍結して中の流体が完全に排出されないとどうなりますか?

>
Q16 : 用途に適したメカニカルシール(軸封)はどのように選択しますか?

>Q21 : CRポンプは水平に取り付けられますか?

>Q30: モーターが動作中に熱くなるのはなぜですか?

>Q31 : ポンプモーターが全負荷電流を超えた場合はどうするべきですか?

>
Q32 : モータースターターの過負荷防止回路がトリップ(ヒューズが溶断)します。何が原因ですか?

>
Q33 : 購入したポンプをグルンドフォス製以外のモーターと組み合わせることはできますか?

> Q34 : グルンドフォス MG(MMG)モーターの電源接続は、スター結線とデルタ結線のどちらを用いますか?

>Q35 : グルンドフォスモーターに過熱保護機能を組み込むにはどうしますか?

>Q36 : グルンドフォスモーターに外部過熱保護機能を取り付けるときの調整値を教えてください。

>Q37 : 電圧が(標準電圧から-10%以上)低下するとどうなりますか?

>
Q38 : 過電圧(標準電圧+6%以上)が生じるとどうなりますか?

>Q48 : IP定格とは何ですか?


>Q49 : ポンプを可変周波数駆動装置(インバータ)で運転できますか?

>Q53 : 据付や運転に関する取り扱い説明書はどこで手に入りますか?

>Q54 : グルンドフォス製品に関するトラブルシューティングの情報はどこで手に入りますか?

>Q56 : グルンドフォスサービス部門でのポンプ修理期間はどれくらいですか?