Proizvodne novosti
 home > Proizvodi > Proizvodne novosti
  

 
 
Proizvodi
 
 Proizvodne novosti
 > Grundfos ALPHA2 - NOVO
 >Kompletna serija Grundfos pumpi za kućnu vodoopskrbu
 >Grundfosove TP In-Line pumpe
 >Velike CR pumpe
 >Hydro MPC- uređaji za podizanje tlaka
 >Grundfos ALLDOS pumpe za doziranje
 >CUE frekventni pretvarači
 >Grundfos SLV i SL1 - pumpe za otpadne vode
 > F&B-HYGIA- NOVO
 >Grundfos ALPHA2 L
 >Grundfos COMFORT – Zašto čekati na toplu vodu?
 >Grundfos SQ/SQE
 >Grundfosov Sololift i Liftaway C
 >Grundfosove dozirne pumpe
 >Grundfosove KP, AP12 - drenažne pumpe od nehrđajućeg čelika
 >Grunfosova MQ- višestupanjska centrifugalna samousisna
 >Magna-odmah prilagodljiva
 >Oxiperm Pro u industriji hrane i pića- NOVO
  F&B-HYGIA- NOVO


F&B HYGIA pumpe su jednostepene end-suction centrifugalne pumpe specijalno proizvedene za industriju hrane i pića - što se vidi i iz naziva "FOOD&BEVERAGE" (hrana i piće).



F&B Hygia



F&B Hygia sa integriranim frekventnim pretvaračem

PRIMJENE
Transfer tekućine u pivarama i mljekarama
Mješanje bezalkoholnih pića
Rastvori sirupa i šećera
Obrada jestivog ulja
Pumpanje voćnih pića i kvasaca
Prerada hrane

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
Jedinstveni higijenski dizajn
CIP i SIP (DIN EN 12462)
Materijali: AISI 316 (DIN EN 1.4404)
Kompaktan dizajn

OPCIJE
Veliki izbor odgovarajućih motora i pumpi
Nekoliko tipova mehaničkih zaptivki vratila
Široki raspon spojeva u cjevovodu
Sa integriranim frekventnim pretvaračem (MGE)



TEHNIČKI PODACI
Protok (Q)
max. 105 m³/h
Visina dizanja (H)
max. 70 m
Radna temperatura (t)
+95°C (+150°C na zahtjev)
Radni tlak
max. 16 bara

Više informacija na www.hilge.de