主页
打印这个
返回
UPS 200 系列 - 循环泵, 屏蔽转子泵
性能及优点
免维护
内置式热保护开关
低噪音
低能耗
能效等级达B级
单相电机带内置保护模块
系列全
技术参数
流量,Q:
最大 70 m3/h
扬程,H:
最高 18 m
泵送液体温度范围:
- 10°C ~ + 120°C
系统承压:
最大 10 bar
应用范围
应用于下列系统中循环热水或冷水
供热系统
生活热水系统
冷却及空调系统
选项
保护模块
带有故障信号或运行输出的继电器模式
青铜泵头
双泵头
GENIbus或LON通讯接口
更多信息请参见在线样本WEBCAPS
>
WebCAPS
-
技术规格
>
WebCAPS literature
-
样本和CAD曲线图