| |
| |
 |
|
CONLIFT L
|
08/17/2009
|
Grundfos CONLIFT L
Kondensathebeanlage für Brennwert-, Klima-und Kältegeräte
Kondensathebeanlagen werden überall dort eingesetzt, wo die im Abgas oder der Luft befindliche latente Wärme in kondensierter Form regelmäßig und verlässlich entsorgt werden muss, wie z.B. in:

 | 
Brennwertgeräten |

 | 
Kälte- und Klimatechnik |

 | 
FanCoils |
Grundfos bietet mit der Conlift L eine exzellente Lösung für die Kondensatentsorgung im Leistungsbereich bis 4,5 m Förderhöhe und 342 l/h Fördervolumen. Einhergehend mit einem Behältervolumen von 2,6 l sowie absolut verlässlicher wie effizienter Technik stellt die Conlift L eine dauerhaft leise und vor allem langlebige Lösung dar! Der reichhaltige Lieferumfang rundet das Gesamtpaket ab. |
Grundfos CONLIFT L |
| Universaler Zulaufadapter auf 32 oder 40 mm |
| Integrierte Rückschlagklappe |
| 6 m Druckschlauch mit Schlauchklemme |
| Schrauben, Dübel und Befestigungswinkel |
| Ablaufrohr-Adapter zum einfachen Anschluss ans Rohrnetz |
|
Grundfos CONLIFT L Zubehör |
| Integrierter Alarm-Wechselkontakt, |
| Separate Schwimmerschalter für Niveauerfassung bzw. für Alarm |
| Großes Behältervolumen |
| Einsatzbereich pH 2,7 |
 |
|
| Übersichtliche Betriebsanleitung |
| Aufstellung optisch waagerecht ausreichend |
| Hydraulik jederzeit zugänglich Laufrad auswechselbar |
| Wartungsfreundliches Rückschlagventil |
|
 |
Behälter |  |
Behältervolumen | ca. 2,6 Liter |
Nutzvolumen | ca. 0,5 Liter |
Werkstoff | ABS säurebeständig pH 2,7 |
Abmessungen (LxBxH) | 277 mm x 160 mm x 146 mm |
Auftriebssicherung | Befestigungl für Wandmontage |
|  |  |
Hydraulik |  |
Pumpengehäuse | demontierbar, leicht zu reinigen |
Laufrad | auswechselbares, halboffenes Laufrad |
Förderstrom | 338 l/h |
Förderhöhe | 4,5 m |
Leistungsaufnahme | 0,06 kW |
Spannung | 1 x 230 V/50 Hz |
 |  |
| Grundfos WebCAPS
Genaue technische Informationen schnell und aktuell... |
|
| |