| |
| |
 |
|
RMQ
|
Trinkwasser ist kostbar, Regenwasser ist kostenlos.
Regenwasser kann in vielen Anwendungen, in denen die Verwendung von teurem und begrenzt verfügbarem Trinkwasser nicht nur unnötig sondern unter dem Aspekt des Umweltschutzes sogar unangemessen ist, das Trinkwasser ersetzen. |
Grundfos RMQ
H x B x T: 685 x 483 x 396 mm
Gewicht: 21 kg
Frequenz: 50 Hz |
Die Installation einer Regenwasser-Nutzungsanlage kann daher sehr sinnvoll sein
Da die Wasserpreise uns immer deutlicher vor Augen führen, dass Trinkwasser ein knappes Gut ist und daher nicht verschwendet werden sollte, bietet sich eine Regenwasser-Nutzungsanlage als logische Alternative an.
Für den umweltbewussten Hausbesitzer ist daher die Installation einer Regenwasser-Nutzungsanlage sinnvoll. Regenwasser ist dort nützlich, wo die Verwendung von teurem Trinkwasser nicht nur unnötig, sondern vom Standpunkt des Umweltschutzes sogar unangemessen ist.
Es entlastet die unmittelbare Umwelt und bringt Ihnen nach kurzer Zeit Einsparungen. |
Leicht zu kontrollieren, zuverlässig und sicher
Mit einem kurzen Blick auf die Anzeige können Sie sich davon überzeugen, dass Wasser im Regenwasserbehälter ist und dass das System einwandfrei funktioniert.
Die RMQ von Grundfos stellt durch eine Trinkwassernachspeisung sicher, dass stets
Wasser für die angeschlossenen Geräte zur Verfügung steht. Die RMQ von Grundfos entspricht den Vorschriften der EN-Norm 1717, wonach eine vollständige Trennung des Regenwassers vom Trinkwasser vorgeschrieben ist. So wird absolut sicher ausgeschlossen, dass Regenwasser in Ihr Trinkwasser gelangt.
Wenn der Regen ausbleibt
Wenn es an Regenwasser fehlt, erfolgt eine Trinkwassernachspeisung. Die RMQ von Grundfos schaltet automatisch auf die Trinkwasserleitung um, so dass die an das System angeschlossenen Geräte stets mit Wasser versorgt werden. Über einen Handschalter kann der Benutzer auf Trinkwasser umstellen, wenn der Behälter für Wartungszwecke außer Betrieb genommen wird.
Potentielle Einsparungen von etwa 50%
Kostbares Trinkwasser wird zur Toilettenspülung, für die Wäsche und zum Gartensprengen verschwendet. |
 |
Baden
Geschirrspülen
Verschiedenes
Garten
Autowaschen
Wäschwaschen
Toilette |
Förderstrom (Q) | bis 4 m³/h | bis 4 m³/h |
Förderhöhe (H) | bis 35 m | bis 45 m |
Medientemperatur (t) | +5°C bis +35°C | +5°C bis +35°C |
Betriebsdruck (p) | bis 7,5 bar | bis 7,5 bar |
Höhe bis zur höchsten Verbrauchsstelle | bis 15 m | bis 15 m |
Versorgungsspannung | 230 V AC / 50 Hz | 230 V AC / 50 Hz |
Leistungsaufnahme in Bereitschaftsstellung | ca. 2,5 W | ca. 2,5 W |
Leistungsaufnahme | 850 W | 1000 W |
Schutzart | IP 42 | IP 42 |
Umgebungstemperatur | +5°C bis +35°C | +5°C bis +35°C |
Montageort | Innenraum | Innenraum |
Gewicht | 21 kg | 21 kg |
Werkstoff, Gehäuse | PP-Schaum | PP-Schaum |
Werkstoff, Pumpe | Rostfreier Stahl/POM/PPO | Rostfreier Stahl/POM/PPO |
Werkstoff, Nachspeisebehälter | PE | PE |
Abmessung, Trinkwasserleitung | 3/4" | 3/4" |
Abmessung, Saug- und Druckleitung | 1" | 1" |
Abmessung, Notüberlauf | DN 70 | DN 70 |
Drucksensor | mit 20 m Kabel | mit 20 m Kabel |
Integrierter Nachspeisebehälter | 8-10 Liter | 8-10 Liter |
Abmessungen (H x B x T) | 685 x 483 x 396 mm | 685 x 483 x 396 mm |
| Grundfos WebCAPS
Genaue technische Informationen schnell und aktuell... |
|
| |