|
Magna-Hocheffizienzpumpen nun auch für den Kaltwassereinsatz gerüstet
Fit für die Heizungs- und Klimatechnik
Die bisher in Heizkreisläufen eingesetzte Pumpe der Baureihe Magna ist nun generell für klimatechnische Installationen nutzbar (‚Kaltwassereinsatz’). Mit einem zulässigen Temperaturbereich zwischen +2 und +110°C eignen sich die Pumpen für das Umwälzen von Heizungswasser ebenso wie für den Einsatz in der Klimatechnik – beispielsweise in kleineren Sekundärkreisläufen, zum Beschicken von Kühldecken oder von Ventilatorkonvektoren.
Dazu wurde die Elektrotechnik gegen das in der Klimatechnik unvermeidliche Kondenswasser geschützt: Statorwicklung und die Elektronik des Klemmenkastens sind mit Lack überzogen und schützen den Antrieb und den Frequenzumrichter unter anderem vor Kurzschlüssen durch Feuchtigkeit bzw. Nässe. Das Pumpengehäuse ist mit einem 2-Komponenten-Lack beschichtet, um einer Korrosion entgegen zu wirken.
Die Funktionalitäten und technischen Besonderheiten dieser Pumpe sind auch in der Klimatechnik von hohem Nutzen - beispielsweise die integrierte AutoAdapt-Funktion: Die Pumpe sucht sich auf der Basis eines im Mikroprozessor vorgegebenen Rechen-Algorithmus selbst den besten Sollwert; sie läuft dann auf ihrer optimalen Regelkennlinie und damit am jeweils günstigsten Betriebspunkt.
Dem Planer bietet die Pumpe vor allem mehr Sicherheit bei der Dimensionierung. Denn die Fähigkeit der drehzahlgeregelten Magna, ihren Sollwert stets der aktuellen Rohrnetzkennlinie anzupassen, erleichtert die Pumpenauswahl, ohne Kompromisse beim Wirkungsgrad machen zu müssen.
Wichtig ist auch, dass diese Pumpe für einen 'vernetzten' Betrieb konzipiert ist, sie also an die zentrale Gebäudeleittechnik (GLT) angeschlossen werden kann. Sie unterstützt die BUS-Kommunikation via LONTalk- und GENIbus-Protokoll und ist mit Ausbaumodulen leicht aufzurüsten: Ein Steckmodul wird einfach direkt in den Klemmenkasten integriert.
Zudem ist die Magna mit einem hocheffizienten Permanentmagnet-Motor ausgerüstet. Dieser spezielle Motor benötigt für die Magnetisierung des Rotors keine Energie und weist somit im Vergleich zu konventionellen Asynchronmotoren einen rund 30 % höheren Wirkungsgrad auf. Deshalb benötigt die Magna bis zu 80 % weniger Antriebsenergie als eine ungeregelte Umwälzpumpe! Gegen die Abstrahlung von Wärme-/Kälte-Energie sind die Pumpen isoliert; neben einer Wärmedämmschale steht eine diffusionsdichte Kältedämmschale zur Verfügung
Frühere News:
CR-Inline-Pumpen fördern bis zu 180 m³/h
Grundfos an der hilsa 2008
Weitere Informationen über das Grundfos Energy Project
Grundfos war vom 18. bis 27. Februar 2005 an der Erlebnismesse muba in Basel
25 Jahre Grundfos Pumpen AG
Besuchen Sie Grundfos an der Hilsa 04 in Basel
Heisse Pumpe - Cooler Film: Präsentation der Grundfos Alpha+ im CinemaxX Zürich
Gewinner des Formel-1-Events
|