| A |  |
| > ALPHA 2 | Bombas circuladoras del tipo de rotor encapsulado |
| > ALPHA 2L | Bombas circuladoras del tipo de rotor encapsulado |
| > AMD, AMG, AFG | Agitadores y aceleradores de corriente |
| B |  |
| > BM, BMB | Módulos de presión de 4", 6" y 8" |
| > BME, BMET | Módulos de alta presión |
| > BMEX | Los módulos de presión Grundfos BMEX están diseñados para recuperación de energía de Osmosis inversa con agua de mar. |
| > BMP | Las bombas de pistones estan diseñadas para la circulación de líquidos a alta presión. Estas bombas están basadas en el principio del pistón axial |
| C | |
| > CH, CHN | Bombas centrífugas multicelulares |
| > CHK | Bombas de refrigeración centrífugas multicelulares |
| > CHV | Bombas centrífugas multicelulares |
| > CHI, CHIU | Bombas centrífugas multicelulares |
| > CHIE | Bombas centrífugas multicelulares controladas electrónicamente |
| > COMFORT | Bombas circuladoras del tipo de rotor encapsulado |
| > Contra | Bomba sanitaria multicelular |
| > CR. CRI, CRN | Bombas centrífugas multicelulares |
| > CR, CRN Alta presión | Bombas centrífugas multicelulares |
| > CRE, CRIE, CRNE | Bombas centrífugas multicelulares controladas electrónicamente |
| > CRK | Bombas de refrigeración centrífugas multicelulares |
| > CRKE | Bombas de refrigeración centrífugas multicelulares controladas electrónicamente |
| > CRT | Bombas centrífugas multicelulares |
| > CU 3, CU 300, CU 301 | Unidades de control y regulación |
| D | |
| > DME, DMS | Bombas dosificadoras de diafragma compactas |
| > DMM | Bombas dosificadoras de diafragma accionadas por motor |
| > DNM, DNP | Bombas estándar monocelulares |
| > DP | Bombas de drenaje, efluentes y aguas facales |
| > DW | Bombas de drenaje |
| E | |
| > EF | Bombas de drenaje, efluentes y aguas facales |
| > Estaciones elevadoras | Estaciones elevadoras completas |
| > Euro-HYGIA | Bomba sanitaria monocelular |
| G | |
| > GCH, GJP | Grupos de presión automático |
| > GP |  |
| H | |
| > HP CHV, HD CHV | Grupos de presión compacto |
| > Hydro MPC,Hydro 1000, Hydro Solo-E, Hydro Solo-S, Hydro Multi-E, Hydro Multi-S | Grupos completos de aumento de presión |
| J | |
| > JP | Bombas jet autocebantes |
| K | |
| > KC | Bombas de achique |
| L | |
| > LiqTec | Unidades de control y regulación |
| M | |
| > MAGNA | Bombas circuladoras del tipo de rotor encapsulado controladas electrónicamente |
| > MAXA, MAXANA | Bomba de proceso de aspiración axial |
| > Motores MS | Motores sumergibles de 4" y 6" en acero inoxidable |
| > Motores MMS | Motores sumergibles rebobinables de 6", 8", 10" y 12" en acero inoxidable |
| > MP 1 | Bombas para el medio ambiente |
| > MQ | Bombas autoaspirantes centrífugas multicelulares |
| > MTA | Bombas de refrigeración centrífugas multicelulares |
| > MTB | Bombas monocelulares en línea |
| > MTH | Bombas de refrigeración centrífugas multicelulares |
| > MTR | Bombas de refrigeración centrífugas multicelulares |
| N | |
| > NB, NBG | Bombas estándar monocelulares |
| > NBE | Bombas estándar monocelulares controladas electrónicamente |
| > NK, NKG | Bombas estándar monocelulares |
| > NKE | Bombas estándar monocelulares controladas electrónicamente |
| P | |
 |  |
| R | |
| > R100 | Control remoto inalámbrico |
| > RMQ | Unidad para captación de aguas pluviales |
| S | |
| > S, SV | Bombas supervortex, bombas con impulsor mono o multi canal |
| > SE1, SEV | Bombas sumergibles para servicio pesado |
| > SEG | Bombas trituradoras |
| > SEN | Bombas sumergibles en acero inoxidable |
| > Sipla | Bomba sanitaria auto-cebante |
| > Sololift+ | Pequeñas estaciones de bombeo |
| > SP-A, SP, SP-G | Bombas sumergibles de 4", 6", 8", 10" y 12" |
| > SPK | Bombas de refrigeración centrífugas multicelulares |
| > SPKE | Bombas de refrigeración centrífugas multicelulares controladas electrónicamente |
| > SPO | Bombas sumergibles de 5" |
| > SQ, SQE | Bombas sumergibles de 3" |
| > SQE-NE, SP-NE | Bombas para el medio ambiente |
| > SQFlex | Sistema de suministro de agua basados en energías renovables |
| > SRP | Bombas sumergibles recirculadoras |
| T | |
| > TP | Bombas centrífugas monocelulares |
| > TPE Serie 1000 | Bombas centrífugas monocelulares controladas electrónicamente |
| > TPE Serie 2000 | Bombas centrífugas monocelulares controladas electrónicamente |
| U | |
| > Unolift AP, Unolift APxxB | Bombas de achique |
| > Unilift KC, Unilift KP | Bombas de achique |
| > UPE Serie 2000 | Bombas circuladoras del tipo de rotor encapsulado controladas electrónicamente |
| > UPN, UPB | Bombas circuladoras del tipo de rotor encapsulado |
| > UPS Serie 100 | Bombas circuladoras del tipo de rotor encapsulado |
| > UPS Serie 200 | Bombas circuladoras del tipo de rotor encapsulado |