inicio
  Imprimir

 
 
Atrás
 
  Hospital materno infantil Gregorio Marañon


Climatización de la maternidad Gregorio Marañon

El nuevo Hospital Materno Infantil supone la culminación de uno de los proyectos más importantes de la Comunidad de Madrid por la Sanidad Pública. Un nuevo hospital de excelencia que hace del paciente el eje fundamental alrededor del cual se diseña toda la actividad hospitalaria y que apuesta por la modernidad arquitectónica, tecnológica y funcionalidad asistencial.

La situación
La instalación del sistema completo de climatización, calefacción, suministro de agua sanitaria y protección contra incendios, que cubre 29.000 m2, ha sido proyectada por las ingenierías ESTUDIO URCULO y GEASYT, en estrecha colaboración con Grundfos; la instalación ha sido realizada por INTERNACIONAL TECAIR y UTE ATIL COBRA; siendo la constructora FCC, S.A.

La solución Grundfos
Climatización:
Al tratarse de un edificio, cuya finalidad da origen a numerosas zonas individuales, se ha elegido un sistema de aire acondicionado que permita la máxima regulación individual, proyectando una instalación de las denominadas a cuatro tubos circulando por dos de ellos agua fría y por los otros dos agua caliente.
Producción frigorífica: la producción de agua enfriada se hace con equipos frigoríficos de condensación por aire. Para dar servicio a esta producción se han previsto los siguientes equipos:3 enfriadoras de 1.367 kW cada una y 1 enfriadora de 688,43 kW para la zona de críticos
Producción de calor: para la producción de agua caliente se han previsto calderas equipadas con quemadores mixtos (gasóleo-gas natural ), de la siguiente forma: 3 calderas de 2.000 kW cada una para la calefacción y una caldera de 1000 kW para el A.C.S.
Para la producción del agua caliente sanitaria se han proyectado cuatro depósitos acumuladores verticales de 4.000 litros de capacidad cada uno y dos intercambiadores de placas (uno de reserva). Los depósitos se instalaran en serie pudiéndose calentar el agua a 70 ºC con objeto de prevenir la aparición de la legionela. También se ha previsto instalar una válvula de tres vías al final del circuito siendo la temperatura de consumo de 50 ºC.
Fontanería:
El grupo de presión dispone de dos aljibes para evitar la aspiración directa de la red de abastecimiento y de un by-pass programable que permitirá el paso directo de agua en el caso que exista presión suficiente en la red y, a su vez, obligará al funcionamiento periódico del grupo, garantizando el no-estancamiento del agua acumulada y el mantenimiento de los elementos móviles de dichos grupos.
El grupo de presión es del tipo “con variador” de velocidad en las bombas; este equipo trabaja a base de proporcionar de manera continua la presión necesaria en la red en cada momento, por lo que el calderín a instalar se reduce a ser un mero elemento antiariete, destinado a absorber los mínimos golpes producidos en el arranque y parada de las bombas. Tendrá la capacidad que el fabricante de los equipos estime como adecuada para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.
Se instalan cinco bombas capaces para 600 l/min ( 36 m3/h) cada una con una presión manométrica de 83 m.c.a..
Contra incendios:
Debido a los usos a que se destina el edificio y a sus características, se ha previsto la instalación de equipos de manguera que cubran toda la superficie, complementándolas con rociadores en aquellos casos en que se considera necesario, como almacenes, talleres, zona de carga y descarga, depósitos de gasóleo y laboratorio general de nivel -1. Se han previsto dos acometidas eléctricas de diferentes centros de transformación para garantizar su alimentación en caso de siniestro.

El resultado
El cliente se ha beneficiado de una solución global ofrecida por un único proveedor.

APORTACIÓN GRUNDFOS
  • Solución personalizada
  • Una solución completa
  • Un proveedor único

  • INSTALACIÓN

    Grupo de presión

    PRODUCTOS GRUNDFOS

    Bombas NK

    PRODUCTOS GRUNDFOS
    > 22 Bombas NK
    > 8 Bombas NB
    > 2 Control 2000 MF