I centri assistenza
 home > Service > I centri assistenza
  Stampa questo

 
 
Service
 
 I centri assistenza
 >Centri di riparazione autorizzati per clienti del settore acquedottistico e trattamento delle acqua reflue
 >A) Centri Riparazione Autorizzati
 >B) Altre officine: PIEMONTE E LOMBARDIA
 >C) Altre officine: VENETO - FRIULI - EMILIA ROMAGNA - TOSCANA - UMBRIA
 >D) Altre officine: ABRUZZO - LAZIO - CAMPANIA - PUGLIA - CALABRIA - SICILIA - SARDEGNA
  D) Altre officine: ABRUZZO - LAZIO - CAMPANIA - PUGLIA - CALABRIA - SICILIA - SARDEGNA

Le seguenti aziende non sono abilitate a gestire le garanzie

ABRUZZO
Elettromecc. ABC S.n.c.
Strada Bonifica Km.4+400 64010-Valle Cupa di Colonnella Tel.:0861-749550 Fax:0861-749550
Di Silvestro Renato S.n.c.
Via G.Galilei, 257 64022-Giulianova Lido (TE) Tel.:085-8008121 Fax:085-8006222
Off.Elettromecc. Vignini G.
Via M.Tradardi, 3 67100 - L’Aquila Tel.:0862-315296 Fax:0862-315296
LAZIO
Elettromeccanica Possenti
Via Portuense 821 A B 00148 - Roma Tel.: 06 655457 Fax 06 6553457
Irrimotor S.n.c.
Via S.Camillo De Lellis Viterbo Tel.: 0761-352896 Fax: 0761-354580
G.T.A Gestione e trattamento acque S.r.l
Via Cancelliera, 25 - 00041 - Albano Laziale - Roma Tel.: 06-9345333-93 Fax 06-9345467 E-mail: e.spaccatrosi@gtasrl.com.
Elettromeccanica Gasperoni S.N.C.
Via Gasperina 122-124. 00173 - Roma Tel. 06 72671082- 06 7230415 Fax 06 7230415 - E- mail: gasperonisncm@libero.it
CAMPANIA.
Marino Luigi
Via Iasolino, 94/N 80077-Ischia (NA) Tel.:081-982000 Fax:081-981172
PUGLIA
Elettromecc.S.a.s.
Via Scarafile, 24 72022-Latiano (BR)Tel.:0831-724830 Fax : 0831-72483
Ostuni Roberto
Via Trieste, 40 70022-Altamura (BA) Tel.: 080/3143397 Cell. 339/6712266
CALABRIA
S.V.E.M. Impianti S.a.s.
S.S. 106, 9 89061-Gallina (RC) Tel.:0965-641934 Fax:0965-641769
Elettromeccanica Laganą dei F.lli Giuseppe e Massimo Laganą S.n.v
Via S. Pietro ,24 - 89133 Reggio Calabria Tel 0965/21973
BASILICATA
Tecnoelettromeccanica S.n.c. di Calviello C. & Vizziello B.
Via Dell'artigianato - Zona PAip 175100 Matera Tel. e fax 0835 268874
SICILIA
C.E.I. S.n.c.
Via Consolare, 15 S.S. 113 - 90011 Bagheria (PA) Tel.:091-902803 Fax: 091-902803
SARDEGNA
Elettromeccanica S.n.c.
Di De Luca G. e Careddu D. )Zona Industriale Settore 4 Casella Postale 372 07026-Olbia (SS) Tel.:0789-57337 Fax:0789-596156