GRUNDFOS pristatymas
 Pradžia > Apie mus > GRUNDFOS pristatymas
  Atspausdinti tai

 
 
Apie mus
 
 GRUNDFOS pristatymas
 >Misija
 >Vizija
 >Bendrovės vertybės
 >GRUNDFOS Lietuvoje
 >Apie GRUNDFOS trumpai
 >Faktai apie GRUNDFOS grupę
 >Mokomės visą gyvenimą
  Faktai apie GRUNDFOS grupę


Gaminiai
GRUNDFOS yra vienas didžiausių pasaulyje siurblių gamintojų – per metus mes pagaminame 10 milijonų siurblių. Pagrindinės trys gaminių grupės yra cirkuliaciniai siurbliai (UP), panardinamieji siurbliai (SP) ir išcentriniai siurbliai (CR). Šiuo metu GRUNDFOS yra didžiausias pasaulyje cirkuliacinių siurblių gamintojas, turintis apie 50 procentų pasaulinės šių siurblių rinkos.
Be siurblių, GRUNDFOS gamina siurblių elektros variklius ir nemažai variklių parduoda atskirai. Be to, GRUNDFOS kuria ir parduoda modernią elektroninę įrangą, skirtą siurblių valdikliams ir kitoms sistemoms.

Paskirtis
Cirkuliaciniai siurbliai naudojami gyvenamųjų namų, biurų pastatų, viešbučių ir t.t. šilumos tiekimo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemose.
Pramonėje siurbliai naudojami technologiniuose procesuose bei gamyklų priežiūrai, ir be abejo, kaip svarbūs kitų įrengimų mazgai.
Vandens tiekimo ir kanalizacijos segmentams GRUNDFOS siūlo platų asortimentą siurblių, skirtų drėkinimui, šiltnamiams, komunalinėms, privačioms ir pramoninėms vandens tiekimo bei nuotekų sistemoms.

Pasauliniu mastu veikianti bendrovė
GRUNDFOS koncernas turi įmonių visose pasaulio dalyse. Be to, daugelyje šalių GRUNDFOS gaminiais prekiauja vietiniai platintojai.

Įkūrimas
GRUNDFOS 1945 metais įsteigė Poul Due Jensen. Iš pradžių jis įmonę pavadino "Bjerringbro Pressestųberi og Maskinfabrik" (Bjerringbro presavimo ir mašinų gamykla), ir tik 1968 metais, pakeitus keletą pavadinimų, bendrovė gavo savo dabartinį pavadinimą – GRUNDFOS.

Savininkai
1975 metais, kaip savivaldos institucija, buvo įsteigtas Poul Due Jensen fondas. Šiuo metu fondui priklauso apie 85 proc., darbuotojams – apie 3 proc., o steigėjo šeimai – apie 12 proc. „Grundfos Holding AG“ akcijų. Fondo tikslas yra konsoliduoti ir išplėsti GRUNDFOS koncerno nuolatinės plėtros ekonominį pagrindą. Fondo kapitalas ir pelnas naudojami tik fondo tikslams, t.y., pelnas reinvestuojamas į GRUNDFOS bendroves.
„Grundfos Holding AG“ yra pagrindinis visų GRUNDFOS bendrovių akcininkas.

Grupės vadovybė
GRUNDFOS koncerno vadovybės būstinė yra Bjerringbro mieste Danijoje, ji veikia įmonėje „Grundfos Management A/S“. Valdybą sudaro šie nariai:

· Carsten Bjerg, koncerno prezidentas ir generalinis direktorius
· Carlo Prola, vykdomasis viceprezidentas
· Sųren Ų. Sųrensen, vykdomasis viceprezidentas
· Lars Aagaard, vykdomasis viceprezidentas

Tyrimai ir plėtra
Kad išlaikytų pirmaujančią padėtį, GRUNDFOS daug dėmesio skiria tyrimams ir plėtrai. 2004 finansiniais metais tyrimams ir plėtrai buvo išleista 543 mln. Danijos kronų.
1985 metais GRUNDFOS įkūrė nuosavą elektronikos gamybos padalinį, o 1991 metais įsteigta „Grundfos Electronics“, įskaitant hibridinės elektronikos gamyklą su švariomis patalpomis.
1990 metų gegužę buvo atidarytas GRUNDFOS technologijų centras. Šis centras užtikrina, kad GRUNDFOS visada turėtų pakankamai pajėgumų išlaikyti ir plėsti pirmaujančią padėtį svarbiausiuose naujų medžiagų tyrimo, technologijų kūrimo bei pažangios gamybos įrangos bei mašinų konstravimo srityje. 1993 metais plėtros, konstravimo ir gamybos padalinių vadovybė persikėlė į naujai pastatytą inovacijų centrą.

Personalo strategija
Kad turėtų kompetentingus ir motyvuotus darbuotojus, GRUNDFOS daug dėmesio skiria darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Tai patvirtina profesinio mokymo skyrius ir nuolat vykdomi intensyvūs kursai. Kiekvieną dieną vidutiniškai 2-3% visų darbuotojų lanko kvalifikacijos kėlimo kursus – GRUNDFOS nuosavame mokymo centre Bjerringbro, Bjerringbro profesinėje mokykloje ir kitose švietimo institucijose.
Poilsiui GRUNDFOS siūlo įvairius sporto užsiėmimus ir pomėgių būrelius. Kasdieniniai užsiėmimai nepritraukia daug kitų, kurie juose nedalyvauja, dėmesio. Tačiau nuo 1989 metų, kas ketveri metai prie grupės centrinės būstinės Bjerringbro vyksta „tarptautinės GRUNDFOS žaidynės“, kuriose dalyvauja įvairių sporto šakų sportininkai iš viso pasaulio GRUNDFOS bendrovių.

Kokybės sertifikatai
1989 metais „Grundfos A/S“ buvo pirmasis pasaulyje siurblių gamintojas, sertifikuotas pagal kokybės standartą ISO 9001. 1991 metais pagal tą patį standartą buvo sertifikuota GRUNDFOS įmonė Vokietijoje „Grundfos GmbH“, o vėliau – ir kitos GRUNDFOS bendrovės.
GRUNDFOS gamybinės bendrovės turi standarto ISO 9002, apimančio kokybės užtikrinimą gamyboje, sertifikatus.
Aplinkosaugos sertifikatai
Visos gamybinės GRUNDFOS bendrovės yra sertifikuotos pagal tarptautinį aplinkos apsaugos standartą ISO 14001 ir yra registruotos Europos Sąjungos EMAS sistemoje (tik Europoje esančios bendrovės).
Be to, Danijoje esanti gamybos bendrovė yra sertifikuota pagal ISO 18001 standartą, reglamentuojantį darbo aplinką.

Prizai ir apdovanojimai
GRUNDFOS per daugelį metų yra gavęs daugybę prizų ir apdovanojimų. Apdovanojimai, gauti nuo 1999 metų, išvardinti tarptautinėje GRUNDFOS svetainėje.

Pagrindiniai skaičiai (mln. Danijos kronų)
2005
2004
Apyvarta
13,422
12 153
Įprastinės veiklos pelnas prieš mokesčius
1,254
1 234
Pelnas prieš mokesčius, procentais nuo apyvartos
9,3%
10.7%
Konsoliduotas nuosavas kapitalas
5,994
5 247
Nuosavo kapitalo grąža
12,7%
14.1
Bendras turtas
13,166
11 798
Darbuotojų skaičius
13,369
12 586

Papildoma informacija
Papildomos informacijos kreipkitės į „Group Communications“, tel.
+45 87 50 14 00.