| |
| |
 |
|
UNILIFT CC
 |
- Pompa przenośna, niewielkich rozmiarów, lekka
- Praca również w trybie stacjonarnym
- Długi okres eksploatacji (stal nierdzewna)
- Zasysa wodę nawet z poziomu
3 mm
- Demontowalny kosz ssawny
- Max wielkość cząstek stałych
10 mm
- Idealna do każdego domu
i ogrodu
|  |
| Wydajność, Q: | Max. 14 m³/h |
| Wysokość podnoszenia, H: | Max. 9 m |
| Temperatura cieczy.: | od 0°C do +40°C |
 | (+70°C krótkotrwale) |
Zasady doboru:
|
|  |  |
 |
Przeznaczona do:
- Odwadniania zalanych piwnic,
- Opróżniania zbiorników, studzienek drenażowych
- Opróżniania basenów, stawów
i fontann.
|  |
- Silnik wyposażony w automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem,
- Płaszcz pompy wykonany jako jednorody odlew
- Hermetycznie uszczelnione gniazdo przewodu i łącznika pływakowego
|
 |  |  |
 |  |  |
|
| |