- Szeroki typoszereg - duży wybór
- Odpowiednia do tradycyjnych odwiertów 5" i 6"
- Elementy hydrauliczne wykonane są ze stali nierdzewnej
- Kosz wlotowy w podstawie pompy pozwala na pracę przy niskim poziomie lustra wody
- Silnik chłodzony pompowaną cieczą
|  |
| Wydajność, Q: | Max. 6,5 m³/h |
| Wysokość podnoszenia, H: | Max. 75 m |
| Temperatura cieczy.: | +40°C |
| Max. głęb.montażu | 20 m poniżej lustra wody |
|