
- Prosty montaż
- Pasuje do wszystkich instalacji domowych
- Długi okres eksploatacji
- Klasa A w klasyfikacji energetycznej
- Wskaźnik poboru mocy
- Bardzo niski poziom hałasu
- Tryb redukcji nocnej
| 
| 
| Wydajność, Q: | Max. 2,8 m3/h |
| Wysokość podnoszenia, H: | Max. 6 m |
| Temperatura cieczy.: | +2°C do +110°C |
| Ciśnienie pracy.: | Max. 10 bar |
| Pobór mocy: | 5 - 45 watów |
| Poziom hałasu: | mniej niż 43 db(A) |
|