strona główna
  wersja do druku

 
 
powrót
 
  Oxiperm Pro
Informacja ogólnaDane techniczne

Niezawodne przygotowanie dwutlenku chloru z roztworów rozcieńczonych dla procesów dezynfekcji wody

Wiadomości ogólne
System Oxiperm Pro produkuje dwutlenek chloru przy użyciu rozcieńczonych roztworów chlorynu sodu (NaClO2) i kwasu solnego (HCl). Jest dostępny w dwóch wersjach wydajnościowych, wytwarzających odpowiednio 5 i 10 g/h dwutlenku chloru. Ta ilość produktu jest wystarczająca do uzdatnienia około 50 m3/h wody pitnej i użytkowej przy maksymalnej dopuszczalnej dawce 0.4 mg/ l ClO2. Wyprodukowany w reaktorze dwutlenek chloru jest magazynowany w zintegrowanym z systemem zbiorniku, skąd dodawany jest w razie potrzeby do instalacji wody pitnej i użytkowej przy użyciu zintegrowanej, dostarczonej wraz z systemem lub zewnętrznej pompy dozującej.

Zastosowanie
Zazwyczaj dezynfekcja jest podstawowym krokiem w procesie usuwaniaczynników chorobotwórczych z układów wody pitnej i użytkowej. Doskonałe efekty w procesie oczyszczania wody daje użycie dwutlenku chloru jako dezynfekanta. Jest on bardzo skuteczny w walce przeciwko wszystkim rodzajo drobnoustrojów chorobotwórczych. Ogromną przewagą dwutlenku chloru w porównaniu do innych dezynfekantów jest jego skuteczność w kontakcie z warstwą (filmem) biologiczną. Niszczy on rozwiniętą warstwę biologiczną, usuwając w ten sposób miejsca rozmnażania tych niebezpiecznych mikroorganizmów, oraz zapobiegając ich ponownej odbudowie. Idealne zastosowania dla systemów Oxiperm Pro to układy walki z legionellą w użytkowych instalacjach wody ciepłej i zimnej oraz małe układy dezynfekcji wody w obiegach chłodniczych.

Żadnych szans dla Legionelli
Legionella to pałeczkowate bakterie naturalnie występujące w większości źródeł wód powierzchniowych. Jej bakterie stają się czynnikami chorobotwórczymi po przedostaniu do układów wody pitnej i użytkowej, tam też rozpoczyna się ich proces rozmnażania. Szczególnie intensywnie bakterie legionelli rozmnażają się w temperaturze pomiędzy 30 a 40oC. Bakteria może przedostać się do płuc człowieka wdychana z oparami wody w trakcie kąpieli bądź prysznica i stać się przyczyną groźnej dla życia odmiany zapalenia płuc zwanej legionelozą. Idealnym miejscem rozwoju legionelli w układach wody pitnej i użytkowej może być film biologiczny, pojawiający się jako cienka warstwa wewnątrz rur instalacji wodnych, gdzie również inne drobnoustroje chorobotwórcze znajdują doskonałe miejsce rozwoju. Legionella może również rozwijać się w pierwotniakach ameby, które chronią ją w przypadku stosowania standardowych metod dezynfekcji, jak „przegrzew” czy wolny chlor.
Użycie systemu Oxiperm Pro zapewnia skuteczne usunięcie filmu biologicznego wraz ze wszystkimi rodzajami czynników chorobotwórczych i legionelli występujących w rurach instalacji wodnej oraz zapobiega ich powtórnemu pojawieniu się.

Podstawy prawne
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U. 07.61.417) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi od dnia 1 stycznia 2008 r. istnieje obowiązek wykonywania badań wody ciepłej w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej w kierunku bakterii z rodzaju legionella.

Idealna propozycja Grundfos - Oxiperm® Pro
Oxiperm® Pro jest automatycznym systemem do wytwarzania dwutlenku chloru o wydajności 5 i 10 g/h. Dwutlenek chloru jest wytwarzany z dwóch wyjściowych produktów chemicznych – rozcieńczonego kwasu chlorowodorowego (stężenie do 8% wag.) i rozcieńczonego roztworu chlorynu sodowego. Powstający roztwór dwutlenku chloru o stężeniu 2 g/l jest gromadzony w zbiorniku i dozowany do strumienia wody w zależności od potrzeb przez pompę dozującą. Dozowanie jest proporcjonalne do przepływu objętościowego w taki sposób, że wymagane stężenie dwutlenku chloru w wodzie pitnej jest utrzymywane na stałym poziomie.