Архив
 Главная > Новости и события > Архив
  Распечатать

 
 
Новости и события
 
 Архив
 >PCVEXPO-2005
 >Российское производство станций повышения давления
 >Ралли Grundfos
 >Системы водоочистки в Подольске
 >Конференция IWA
 >Нефтегаз 2006
 >Новый насос для водоснабжения и полива
 >ЧМ по футболу в Германии
 > Экватэк 2006
 >Achema 2006
 >Установки дозирования
 >Конференция на Урале
 >Олимпийские рекорды
 >Aqua-Therm 2006
 >Молочная индустрия 2006
 >Конференция по системам водоснабжения
 >PhamTech 2005
 >Завод Grundfos в России
 >Агропродмаш 2005
 >Пищевые насосы
 >Канализационные установки Sololift+
  Aqua-Therm 2006


Новое качество дренажа

На 10-ой Международной специализированной выставке «Aqua-Therm – 2006» компания GRUNDFOS – ведущий мировой производитель насосного оборудования – представит свою новую разработку - уникальный дренажный насос Unilift CC.

Unilift CC – единственный на сегодняшний день дренажный насос, способный откачивать воду до 3 мм с плоской поверхности.

Кроме того, благодаря конструкции проточной части допустимый размер твердых частиц в перекачиваемой жидкости может доходить до 10 мм без волокнистых включений. Это является безусловным рекордом для насосов подобного класса.

Unilift CC предназначен для перекачивания чистой и загрязненной воды из затопленных помещений, бассейнов и искусственных прудов, обеспечения в них циркуляции и аэрации. Кроме того, он может быть использован для эвакуации стоков от ванны, душа, и стиральных машин.

Оборудование снабжено решеткой из нержавеющей стали, которую можно легко снять и очистить в случае загрязнения. Универсальный патрубок с тремя участками резьбы дает возможность присоединять к нему шланги со штуцерами разного диаметра.

Unilift CC может эксплуатироваться в стационарном и переносном варианте. Корпус насоса сделан из композитных материалов, что позволило существенно снизить его вес.

Техническая справка о Unilift CC:
  • Напорный патрубок имеет универсальное резьбовое присоединение - 3/4", 1" и 5/4".
  • Температура перекачиваемой среды - до 40 оС.
  • Глубина погружения - до 10 м.
  • Класс термостойкости изоляции F (155оС).
  • Встроенная защита от перегрева (термоконтакт).
  • Насос комплектуется кабелем (L=10м) со штекером SCHUKO.
Выставка «Aqua-Therm – 2006» пройдет с 31.01.-03.02.2006 г. в «Экспоцентре» на Красной Пресне.
Стенд компании GRUNDFOS – В-501 , павильон №2, зал №2