Produkter A-Z
 hem > Produkter
  Skriv ut detta


Produkter
 
 Produkter A-Z

F
I
K
O
Q
V
W
X
Y
Z



A


> ALPHA2

Cirkulation av varmt och kallt vatten

> AMD, AMG, AFG

Mixers och omrörare

> ALPHA Pro

Cirkulation av varmt och kallt vatten


B


> BM, BMB

4", 6", 8" Tryckstegringsmoduler

> BME, BMET

Tryckstegringsanläggning för höga tryck

> BMEX

Grundfos tryckstegringssystem BMEX är konstruerade för återhämtning av havsvatten kontra osmos (SWRO)

> BMP

Kolvpumpar konstruerade för transport av vätskor under högt tryck


C


> CH, CHN

Flerstegs centrifugalpumpar

> CHI, CHIU

Flerstegs centrifugalpumpar

> CHIE

Flerstegs centrifugalpumpar - elektroniskt reglerade

> COMFORT UP-N, UP(S)-B Serie 100

Cirkulationspumpar, våtlöpande

> Control MPC

Nyckelfärdiga tryckstegringssystem

> Contra

En- och flerstegs centrifugalpumpar för sanitära applikationer

> CR, CRI, CRN

Flerstegs centrifugalpumpar

> CR, CRN Högtryck

Flerstegs centrifugalpumpar

> CRE, CRIE, CRNE

Flerstegs centrifugalpumpar - elektroniskt reglerade

> CRT

Flerstegs centrifugalpumpar


D


> DME, DMS
> DMI
> DMX
> DMH

Kompakta doseringspumpar med membran
Robusta doseringspumpar med membran
Motordrivna doseringspumpar med membran
Hydrauliska membranpumpar

> DDI
> DP, EF, SE1, SEV

Digitala doseringspumpar med membran
Dränkbara spillvattenpumpar

> durietta

En- eller flerstegs centrifugalpumpar för sanitära applikationer

> DW

Länspumpar


E


> EF

Spillvattenpumpar

> Euro-HYGIA

Enstegs centrifugalpumpar för sanitära applikationer

> F&B-HYGIA

Enstegs centrifugalpumpar för sanitära applikationer


G


> GP

Swimmingpool pumpar


H


> Hydro 1000

Nyckelfärdiga tryckstegringssystem

> Hydro Solo-E

"-

> Hydro Solo-S

"-

> Hydro Multi-E

"-

> Hydro Multi-S

"-

> Control MPC

"-

> Hydro MPC

"-


J


> JP

Självsugande jetpumpar


L


> Liftaway B

Lyftstation för spillvatten

> Liftaway C

Lyftstation för spillvatten

> LiqTec

Kontroll- och styrenhet


M


> MAGNA

Cirkulationspumpar, våtlöpande - elektroniskt reglerade

> MAXA, MAXANA

Normpumpar för processindustrin

> MMS motorer

6", 8", 10", 12" omlindningsbara undervattensmotorer av rostfritt stål

> MP 1

Miljöpumpar - provtagning

> MP 204, CU 3, CU 300, CU 301

Kontroll- och övervakningsenheter

> MQ

Flerstegs självsugande centrifugalpumpar

> MS motorer

4" och 6" undervattensmotorer av rostfritt stål

> Multilift stationer
> MTB

Avloppspumpstationer
Enstegs In-line pumpar med halvöppet pumphjul


N


> NB, NBG

Enstegs normpumpar

> NBE, NBGE

Enstegs normpumpar - elektroniskt reglerade

> NK, NKG

Enstegs normpumpar

> NKE, NKGE

Enstegs normpumpar - elektroniskt reglerade

> NOVALobe

Lobrotorpumpar för sanitära applikationer


P


-


R


> R100

Trådlös fjärrkontroll

> RMQ

Uppsamlingssystem för regnvatten


S


> Serie S

SuperVortex pumpar med en- eller flerkanaligt pumphjul

> SA

Dränkbara axialflödespumpar

> SE

Dränkbara avloppspumpar

> SE1, SEV

Dränkbara spillvattenpumpar med SuperVortex eller enkanalshjul

> SEG

Dränkbara avloppspumpar med skärsystem

> SEN

Dränkbara spillvattenpumpar i rostfritt stål

> SIPLA

Enstegs, självsugande sidokanalpumpar för sanitära applikationer

> Sololift+

Små avloppspumpstationer

> SP A, SP, SP-G

4" 6" 8" 10" 12" undervattenspumpar

> SPO

Dränkbara vattenförsörjningspumpar

> SPKE, CRKE

Flerstegs centrifugalpumpar - elektroniskt reglerade

> SQ, SQE

3" undervattenspumpar

> SQE-NE, SP-NE

Miljöpumpar för aggressiva vätskor

> SQFlex

Soldrivna undervattenspumpar


T


> Trycktankar

Med blåsa, membran eller komposit

> TP

Cirkulationspumpar, torrlöpande

> TPE Serie 1000

Enstegs centrifugalpumpar - elektroniskt reglerade

> TPE Serie 2000

Enstegs centrifugalpumpar - elektroniskt reglerade


U


> Unilift CC - Unilift KP, Unilift AP, Unilift AP35B, Unilift AP50B

Pumpar för grund- och gråvatten av rostfritt stål

> UPE Serie 2000

Cirkulationspumpar, våtlöpande - elektroniskt reglerade

> UP, UPS Serie 100

Cirkulationspumpar, våtlöpande

> UPS Serie 200

Cirkulationspumpar, våtlöpande

TOP