Novi proizvodi
 home > Proizvodi > Novi proizvodi
  

 
 
Proizvodi
 
 Novi proizvodi
 >Grundfos Modular Controls
 >NoNOx
 >Grundfos TP In-Line pumpe
 >F&B - HYGIA
 >Alpha2
 >CR - pumpe po meri za svaku industrijsku primenu
 >Grundfos COMFORT – Zašto čekati na toplu vodu?
 >Grundfos SQ/SQE
 >Grundfos Alldos dozirne pumpe
 >Magna - odmah prilagodljiva
 >Grundfosov Sololift i Liftaway C
 >Grundfos ALPHA+ - jedna veličina je dovoljna
  F&B - HYGIA








Pametan, kompaktan dizajn
F&B HYGIA pumpe su izrađene od AISI 316 nerđajućeg čelika i to kao veoma kompaktne što ih čini veoma pokretljivim i lako uklopivim u bilo koji sistem. Jedna od prednosti ovih pumpi je i plug-in shaft rešenje, koje servis čini lakšim.









APLIKACIJE
Transfer tečnosti u pivarama i mlekarama
Mešanje bezalkoholniih pića
Rastvori sirupa i sećera
Obrada jestivog ulja i krvi
Pumpanje voćnih pića i kvasca
Prerada hrane




F&B HYGIA - za industriju hrane i pića
Striktni higijenski zahtevi koje danas postavlja industrija hrane, mogu biti zadovoljeni postojanim
sanitarnim pumpama koje Grundfos nudi. F&B HYGIA pumpe su jednostepene end-suction centrifugalne pumpe specijalno proizvedene za industriju hrane i pića - što se vidi i iz naziva "FOOD&BEVERAGE" (hrana i piće).
Ove kompaktne jedinice su napravljene tako da imaju širok opseg primene u raznim oblastima.





Pravljene po strogim standardima
Tehnologija sanitarnih procesa zahteva veoma visoko kvalitetna rešenja. S obzirom na ovu činjenicu, F&B HYGIA pumpe su napravljene na osnovu preporuka zasnovanih na 3A sanitarnom standardu i preporuka European Hygienic Engineering Design Group (EHED). I ovo je jedan od razloga koji ih čini veoma popularnim u industriji hrane i pića svuda u svetu.
www.hilge.com







KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
Jedinstveni higijenski dizajn
CIP i SIP (DIN EN 12462)
Materiali: AISI 316 (DIN EN 1.4404)
Kompaktan dizajn





OPCIJE
Veliki izbor odgovarajućih motora i pumpi
Nekoliko tipova mehaničkih zaptivki vratila
Širok raspon veza u cevovodu
Sa integrisanim konvertorom frekvencije (MGE)


TEHNIČKI PODACI
Protok (Q)
max. 105 m³/h
Napor (H)
max. 70 m
Radna temperatura (t)
+95°C (+150°C na zahtev)
Radni pritisak
max. 16 bara