Aktion
Pump up your Business - Getränkeindustrie
Weltweit erfolgreich - Pump up your business
Getränkehersteller müssen in einem zunehmend globalisierten Markt einige wichtige Faktoren beachten: Gleichbleibend hohe Produktqualität, maximale Anlagenverfügbarkeit und die optimale Nutzung aller notwendigen Ressourcen. Ein weiterer wichtiger Aspekt für den Produkt- und Unternehmenserfolg ist selbstverständlich der Preis, der sich unter anderem maßgeblich auf die Fertigungskosten stützt. Für eine kosten- und energieffiziente Fertigung, sowie den schonenden Einsatz von Ressourcen ist die Wahl der Prozesstechnik entscheidend. Sie beeinflussen in welchen Mengen Energie, Wasser oder andere Medien benötigt werden. Jede einzelne Komponente ist daher für die Wirtschaftlicheit des Gesamtsystem prägend. Wir unterstützen Sie mit unseren modernen Pumpenlösungen auf dem Weg zu mehr Wettbewerbsfähigkeit. Pump up your business!
Optimierte Kesselspeisung bei einem Whisky-Hersteller
William Grant & Sons´Grivan Distillery, einer Brennerei in Schottland, die mehr als 100 Mio. Liter Alkohol im Jahr produziert. Wasserdampf ist beim Herstellungsprozess von äußerst großer Bedeutung und kommt in verschiedenen Produktionsprozessen zum Einsatz. Grant hatte Probleme mit der Dampfqualität, die auf die Füllstandregelung zurückzuführen waren. Wie das Problem behoben werden konnte und gleichzeitig die Energieeffizienz des Dampfkessels optimiert wurde, können Sie in der Referenz lesen.
Whitepaper: Kessel und Kesselanlagen
Lässt sich die Dampfqualität in Ihrer Kesselanlage nur schwer regeln? Die intelligenten drehzahlgeregelten Pumpen von Grundfos können in Ihrem Dampfkessel für einen konstanten Füllstand sorgen und gleichzeitig nicht nur die Dampfqualität verbessern, sondern auch eine effiziente Dampfsteuerung gewährleisten. Mit der optionalen direkten Füllstandsregelung werden Motorventile und Bypassleitungen überflüssig. So ist der Einsatz kleinerer Pumpen möglich, da kein Druckverlust über das Motorventil ausgeglichen werden muss. Damit ist der Weg frei für eine vereinfachte und kosteneffizientere Kesselanlage.
Sie haben Fragen zu Grundfos-Lösungen in der Industrie?
So einfach können Sie sparen:
Senken Sie Ihre Energie- und Betriebskosten mit dem kostenlosen Energy Check
DER GRUNDFOS ENERGY CHECK
Mit dem Grundfos Energy Check erhalten Sie eine unverbindliche Analyse und Bewertung Ihres aktuellen Pumpenbestands. Sparen Sie durch gezielte Maßnahmen Energie und Wasser und senken Sie so Ihre Betriebskosten und Ihren CO2-Ausstoß.
Entdecken Sie Ihr Potenzial.