Grundwasserpumpen für jede Anforderung

Egal, ob Sie Ihr Wasser direkt aus einem Brunnen oder über einen Vorlaufbehälter beziehen möchten − es gibt immer eine passende Pumpenlösung, die Ihre Anforderungen optimal erfüllt. Mit den hochwertigen Grundwasserpumpen von Grundfos decken Sie Ihren Wasserbedarf komplett ab - angefangen von der kleinen Hütte im Wald bis hin zu riesigen Herrenhäusern mit mehreren Hektar großen Parks, die bewässert werden müssen. Unabhängig von Ihren Anforderungen erhalten Sie immer eine zuverlässige, effiziente Grundwasserversorgung mit einer stets betriebsbereiten Unterwasserpumpe.

Zeit für den Austausch – prüfen Sie Ihre Pumpe, bevor Sie beginnen

Unabhängig davon, ob sich eine Unterwasserpumpe 30, 60 oder 150 Meter unter der Erde befindet, kann es eine kostspielige Angelegenheit werden, eine Pumpe aus dem Bohrloch herauszuholen oder eine Inspektion durchzuführen. Mit unserem kostenlosen Tool können Sie jedoch den Wirkungsgrad einer Unterwasserpumpe messen, während sie sich noch im Bohrloch befindet. Ein niedriger Pumpenwirkungsgrad kann darauf hinweisen, dass die Pumpe aus dem Bohrloch gehoben, gereinigt oder ausgetauscht werden muss. Unsere SQ- und SQE-Pumpen sind hervorragende Austauschpumpen, wenn es soweit ist.

Konstanter Druck dank SQE

Die SQE ist die einzige Konstantdruck-Unterwasserpumpe auf dem Markt, die mit einer elektronischen Regelung ausgerüstet ist. Dank der Drehzahlregelung passt die Pumpe ihre Drehzahl automatisch an den Bedarf an, um immer einen konstanten Wasserdruck liefern zu können.

Intelligenter Schutz für Ihre SQ- und SQE-Pumpe

Über- und Unterspannungsschutz

Erfahren Sie, wie der in die SQ- und SQE-Pumpen integrierte Über- und Unterspannungsschutz eine stabile Wasserversorgung über einen weiten Spannungsbereich ermöglicht.

Integrierter Sanftanlauf

Erfahren Sie, wie dank des in den SQ- und SQE-Pumpen integrierten Sanftanlaufs die elektrische und mechanische Belastung reduziert werden. Davon profitieren Brunnenbauer und Hausbesitzer gleichermaßen.

Integrierter Trockenlaufschutz

Erfahren Sie, wie durch den in den SQ- und SQE-Pumpen integrierten Trockenlaufschutz die Brunnenleistung maximiert, die Zuverlässigkeit erhöht und eine lange Pumpenlebensdauer sichergestellt werden kann.

Erweitern Sie Ihr Wissen in der Grundfos Ecademy

Wenn Sie Ihr Wissen über Unterwasserpumpen-Lösungen oder andere pumpenbezogene Themen erweitern möchten, besuchen Sie die Grundfos Ecademy. Das kostenlose digitale Schulungstool und Informationszentrum bietet alles von Online-Schulungen und herunterladbaren Präsentationen bis hin zu Schulungstools – also alles Mögliche, um Ihr Wissen zu erweitern und Sie in Bezug auf die neueste Technik auf dem Laufenden zu halten.

Entdecken Sie weitere Wasserentnahmelösungen von Grundfos

Die neue SP-Pumpe mit Permanentmagnetmotor

Die neue SPE-Anlage hebt die Energieeffizienz auf ein ganz neues Niveau.

Solarbetriebene Lösungen

Für netzgebundene und netzunabhängige Anwendungen sind jetzt hocheffiziente Unterwasserpumpenlösungen erhältlich.

Möchten Sie Ihr Wissen über diesen Anwendungsbereich erweitern?

Erfahren Sie mehr über die neuesten Veröffentlichungen aus dem Bereich Pumpentechnik. Hier informieren wir Sie auch, für welche Anwendungen Sie Grundfos Lösungen einsetzen können und wie Sie die Anlagenleistung optimieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit unter der Rubrik "Fachbeiträge" gezielt nach spezifischen Lernmaterialien, Artikeln, Whitepaper und Videos zu suchen. Profitieren Sie von unseren umfassenden Weiterbildungsangeboten und seien Sie den anderen immer einen Schritt voraus.

Hier erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen zu dieser Anwendung

Wir haben häufig gestellte Fragen und die dazugehörigen Antworten an einem zentralen Ort zusammengetragen. Suchen Sie in den unten aufgeführten FAQ nach Antworten auf Ihre Frage oder gehen Sie zur Rubrik FAQ, wo alle häufig gestellten Fragen aufgelistet sind.