Die innovative All-in-One-Lösung Grundfos MIXIT vereinfacht die Inbetriebnahme und den Abgleich und macht sie gleichzeitig schneller, einfacher und effizienter, da alle Komponenten automatisch an die Systemanforderungen angepasst und abgeglichen werden, wodurch Sie bis zu 25 % Energie sparen. Und durch die Überwachung des HLK-Systems kann Ihr Energieverbrauch weiter gesenkt werden.
Sehen Sie sich das Video an und erfahren Sie, wie einfach es ist, die Energieeffizienz Ihres Gebäudes mit MIXIT zu optimieren.
Optimal konstruierte Mischkreis-Lösungen
Reduzieren Sie mit Grundfos MIXIT die Installations- und Inbetriebnahmezeit um bis zu 50 %, indem Sie 8 bis 12 herkömmliche Mischkreiskomponenten zu einer Komplettlösung kombinieren.
Mit MIXIT und den hocheffizienten Grundfos-Pumpen erhalten Sie eine optimale Energieleistung, volle Kontrolle über Ihren Betrieb und Echtzeitüberwachung für vollständige Transparenz über den Energieverbrauch Ihres HLK-Systems.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über MIXIT in unserer Infografik oder laden Sie unsere Broschüre herunter, um alle technischen Details zu erfahren.
Was ist neu bei der MIXIT?
Neue Features, mehr Flexibilität, mehr Komfort
Entdecken Sie die neuesten Verbesserungen des Jahres 2024! Jetzt bietet Ihnen MIXIT noch mehr Kontrolle und Flexibilität, um den Benutzerkomfort von Heiz- und Kühlanlagen zu steigern.
- Temperaturkennlinie: jetzt an alle Heiz- und Kühlanforderungen anpassbar
- Verbesserte Auswahl der Sollwertquelle: optimierte Eingangsdaten für eine bessere Steuerung
- Neue Feldbus-Datenpunkte: für eine effizientere Temperaturregulierung.
Mehr zum Energiequellen-Sollwert
Dank der verbesserten Auswahl der Sollwertquelle lässt sich der Sollwert in MIXIT-Anlagen jetzt präzise je nach den Anforderungen des Kreislaufs regulieren. Das optimiert die Leistung von Heiz- und Kühlanlagen mit einer oder mehreren MIXIT-Einheiten.
Zugriff auf alle wichtigen Informationen
Laden Sie unser MIXIT-Datenblatt herunter und ermitteln Sie anhand der technischen Angaben, welche MIXIT-Lösung die beste für Ihre Anwendung ist. Es enthält alle wichtigen Informationen von der Dimensionierung und Auswahl bis hin zur Installation, aber auch technische Anforderungen, Sensordaten und mehr. Kurz gesagt: Es bietet Ihnen alles, was Sie benötigen, um Ihre Mischkreise mit MIXIT zu revolutionieren.
MIXIT Upgrades
MIXIT verfügt über zahlreiche Funktionen. Einige sind bereits in der Basisausstattung enthalten, andere werden als Upgrades angeboten, die zu einem späteren Zeitpunkt installiert werden können. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Funktionen und den Inhalt der verschiedenen Upgrades.
Auslegungstool
Mit unserem praktischen Auslegungstool ermitteln Sie die erforderliche Anzahl und Größe der MIXIT-Einheiten für Ihr Gebäude.
Nehmen Sie in der Ecademy an unserem kostenlosen MIXIT-Kurs teil
Im Kurs „Mischkreise und die MIXIT-Lösung“ lernen Sie Mischkreise und deren Vorteile kennen. Außerdem erhalten Sie einen Überblick über die Merkmale und Funktionen der MIXIT-Lösung von Grundfos und erfahren, wie die MIXIT-Lösung Ihnen dabei hilft, bei der Inbetriebnahme bis zu 50 Prozent Zeit zu sparen. Nehmen Sie noch heute an dem kostenlosen Kurs teil. Am Ende können Sie Ihr Wissen sogar testen und ein Zertifikat ausdrucken.
Welche Fragen haben Sie zu MIXIT?
Möchten Sie mehr über MIXIT erfahren und darüber, wie Sie die Lösung auch in Ihrer Anlage nutzen können? Dann wählen Sie einfach Ihr Themengebiet aus:
Möchten Sie weitere Informationen über MIXIT haben?
Haben Sie weitere Fragen zu MIXIT oder benötigen Sie Hilfe beim Erstellen einer MIXIT-Anwendung? Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus. Unsere Experten werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.