Referenz
Abwasserbeseitigung Botenheimer Heide, Cleebronn
Die Gemeinde Cleebronn liegt etwa 30 km nordwestlich von Stuttgart. Bis auf die Anlieger in der sog. Botenheimer Heide sind fast alle Einwohner an eine zentrale Abwasserentsorgung angeschlossen. Für die Herstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung hatten sich die Eigentümer der 5 Anwesen zu der Interessengemeinschaft "Botenheimer Heide" zusammengeschlossen. Als Geschäftsführer wurde die Gemeinde Cleebronn
bestellt. Im Vorfeld wurden verschiedene Untersuchungen durchgeführt, auf welche Weise der Anschluss an das bereits vorhandene Abwassernetz realisiert werden kann, auch unter dem Gesichtspunkt, dass die Straßenanbindung der Anwesen den Einsatz von schweren Baugeräten nicht oder nur bedingt zulässt.