Referenz
Knapheide GmbH Hydrauliksysteme
Knapheide ist ein renommierter Hersteller hochwertiger und extrem robuster Hydraulik-Systeme. Mit der Stammfirma Knapheide GmbH Hydrauliksysteme in Beckum und diversen Spezialunternehmen für Präzisions-Drehtechnik, Hydraulikschläuche, Schlauchtechnik, Fördertechnik und elektrohydraulische Steuerungs- und Verfahrenstechnik ist die Firmengruppe mit ihren rund 850 Mitarbeitern in der Lage, alles aus einer Hand und lückenlos ‚made in Germany’ anzubieten.
Hohe Drücke
Aus Gründen der sicheren Prozessführung und der Standzeit setzt Knapheide beim Bearbeiten von Werkstücken überwiegend innen gekühlte Hartmetallbohrer ein. Dazu muss das Kühlschmiermittel unter Umständen mit besonders hohem Druck bereitstehen. Denn je kleiner das Werkzeug ist, desto enger werden die Kühlkanäle – und um so höher muss der Druck sein. Produktionsleiter Bernhard Nauber: „Beim Tiefbohren kommt als zusätzliche Komplikation hinzu, dass aus bis zu 600 mm tiefen Bohrlöchern die Späne sicher zu entsorgen sind. Das schaffen nur besonders leistungsfähige Hochdruckpumpen.“