Referenz
Ultrafiltrationsanlage in Roetgen
Die enwor (energie & wasser vor ort GmbH) versorgt den Großraum Aachen mit Trinkwasser. Das Versorgungsgebiet erstreckt sich von Roetgen im Süden bis über den Kreis Aachen hinaus Richtung Norden. Im Westen bilden die Niederlande bzw. Belgien die Grenze, im Osten ist es der Kreis Düren. Über weit verzweigte Rohrnetze versorgt die enwor ca. 270.000 Einwohner mit jährlich rund 16 Mio. m³ Trinkwasser. Dieses wird von der WAG Wassergewinnungsund -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH (WAG) zur Verfügung gestellt. Insgesamt bereitet die WAG jährlich 32 Mio. m³
Rohwasser zu Trinkwasser auf und beliefert damit neben der enwor auch die Stadtwerke Aachen sowie den niederländischen Wasserversorger
Waterleiding Maatschappij Limburg. Das aus den Talsperren der Eifel entnommene Rohwasser bedarf einer Aufbereitung.