Online-Seminar
Online Seminar - MIXIT - Pumpe und Mischer als kompaktes System "All-In-One"
Erfahren Sie in dem Online-Seminar, wie Grundfos MIXIT alle Komponenten un einer einzigen Komplettlösung vereint. Dadurch lässt sich die Konstruktion von Mechanik, Elektrik und Verrohrung vereinfachen und die Zeit für die Installation sowie Inbetriebnahme um bis zu 50 % reduzieren. Grundfos MIXIT bildet mit Pumpe und Mischer ein kompaktes intelligentes "All-In-One-System". Erfahren Sie in unserem Seminar alles, was Sie über MIXIT wissen müssen.
Trainer: Oliver Jung
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Der Vortrag wird live online übertragen. Sie benötigen einen PC oder ein Tablet mit einem Browser und einer Internetverbindung. Die Durchführung dieses Seminars und die Anmeldung dazu erfolgen über die Plattform eines Drittanbieters.