- Grundfos België
- Campaign
- Voedsel & drank
Voedsel & drank
Een duurzamere toekomst voor de voedsel- en drankindustrie ligt al binnen handbereik
Samen inzetten voor de transformatie van de voedselindustrie
De voedsel- en drankindustrie zit middenin een transformatie die is ingezet door de noodzakelijkheid van duurzamere, efficiëntere en digitale productiemethodes.
Met Grundfos is het mogelijk om samen deze doelstellingen te bereiken.
Wij werken samen met onze klanten in zuivel- en frisdrankfabrieken, brouwerijen en voedselverwerkingsbedrijven om hun installaties te optimaliseren door het volledige potentieel van digitale oplossingen te benutten. Elke dag zetten we weer een stap richting duurzamere, efficiëntere en slimmere voedsel- en drankproductie, zonder in te leveren op de veiligheid en kwaliteit waar onze wereld op rekent.
Het duurzamer maken van uw algehele productie is nu al mogelijk
Door de bevolkingsgroei en de klimaatverandering wordt het de komende jaren steeds belangrijker om distributieketens efficiënter en duurzamer te maken. Ontdek zelf hoe wij bij Grundfos onze oplossingen ontwerpen om de toekomst van de voedsel- en drankindustrie
Benut het volledige potentieel van waterhergebruik voor uw bedrijf
De watervraag van voedsel- en drankproducenten zal naar verwachting in 2050 met 400% zijn toegenomen, en daarmee wordt water een kritische hulpbron. Met Grundfos kunnen bedrijven hun milieuvoetafdruk verkleinen door tot 80% van hun industriële afvalwater te recycleren met behulp van een waterhergebruiksysteem. Lees onze whitepaper om alle voordelen van waterhergebruik te ontdekken.
Laat E-pompen de efficiëntie van uw pompsysteem verbeteren!
Lees de Grundfos whitepaper over hoe elektronisch gestuurde E-pompen u helpen om energie te besparen, koolstofemissies te verminderen en pompsystemen in uw industriële toepassingen te verbeteren.
Succes met Grundfos
Ontdek hoe wij bedrijven in verschillende sectoren hebben geholpen met het transformeren van hun bedrijfsvoering en het verbeteren van hun duurzaamheidsgehalte.
Belangrijkste aandachtsgebieden voor voedsel & drank
Hoe wij kunnen helpen uw bedrijf te transformeren
Verbeter de procesefficiëntie met Grundfos iSolutions
We gebruiken intelligente pompen, cloudconnectiviteit en digitale diensten om de algehele systeembelasting, uitvaltijd en onderhoud te verminderen en tegelijkertijd de levenscycluskosten te verlagen.
Service die de totale eigendomskosten verlaagt
Energieverbruik is verantwoordelijk voor 85% van de levenscycluskosten van een pomp. Grundfos kan u helpen het energieverbruik te verlagen, de efficiëntie te verhogen, en verborgen besparingsmogelijkheden in uw pompsysteem te benutten.
Verhoog de duurzaamheid van uw productie
In onze ogen is duurzaamheid onlosmakelijk verbonden met zakendoen. Het is een deel van alles wat we doen, en we doen het voor iedereen.
Meer weten?
Vul het contactformulier in om het gesprek aan te gaan met onze deskundigen op het gebied van voedsel & drank.
Verwante toepassingen
Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.
Verwante producten
Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.
Succes met Grundfos
Ontdek hoe wij bedrijven in verschillende sectoren hebben geholpen met het transformeren van hun bedrijfsvoering en het verbeteren van hun duurzaamheidsgehalte.
Uw aanvraag is succesvol ingediend
Een Grundfos werknemer beoordeelt uw aanvraag en neemt zo snel mogelijk contact met u op.
Houd uw inbox in de gaten, er komt een bevestigingsmail uw kant op!
Klik op de link in de e-mail om het aanmeldproces te voltooien en u begint met het ontvangen van nieuws en updates van Grundfos. Als u het aanmeldproces niet voltooit, zult u onze nieuwsbrief niet kunnen ontvangen.
Als u al bent ingeschreven, zult u de bevestigings-e-mail niet ontvangen.
Met vriendelijke groet
Grundfos