Article
Sélection, dimensionnement ou installation compliqués ?
La sélection et le dimensionnement d’une pompe de surpression sont des tâches parfois difficiles, longues et complexes. Si les composants ne sont pas adaptés, les temps d’installation peuvent s’allonger et le système de surpression risque de ne pas répondre à la demande.
Sélectionner et dimensionner une pompe de surpression : par où commencer ?
De nombreux composants sont impliqués dans la conception et la construction d’un système de surpression domestique. Il n’est pas si simple d’identifier quelle pompe de surpression répond le mieux aux besoins de votre application et quels composants vous devez installer pour optimiser les dimensions du système. La mauvaise sélection de pompe, d’un réservoir ou d’un régulateur de pression peut entraîner une perte de temps considérable.
Installation longue et complexe
Les systèmes de surpression traditionnels sont complexes. Leurs nombreux composants incluent des vases d’expansion, des pompes, des vannes et des systèmes de commande. Tous ces éléments doivent être intégrés dans une seule solution. Plus l’application est complexe, plus le temps d’installation
est long. Le temps consacré à l’approvisionnement des composants ou à la remise en place des conduits peut allonger le temps d’installation de deux heures. Les coûts supplémentaires peuvent entraîner l’insatisfaction des clients et une perte de productivité.
Espace d’installation limité
L’espace restreint est le problème le plus courant lors de l’installation d’une pompe de surpression d’eau. Dans la plupart des cas, il faut soit étendre le système vers des espaces alternatifs, soit l’intégrer au plus proche de l’installation existante. C’est une tâche complexe, qui prend du temps et peut conduire à l’insatisfaction des clients. L’installation d’un système de surpression trop volumineux pour l’espace sélectionné peut allonger le temps d’installation de deux heures et entraîner des coûts supplémentaires en raison des conduites et des raccords supplémentaires requis.
Une solution complète, tout-en-un
Les surpresseurs d’eau Grundfos SCALA sont des pompes de surpression tout-en-un qui intègrent tous les composants dans une seule unité compacte. L’installation étant facile et rapide, vous gagnez du temps dans votre journée de travail. Cette solution polyvalente est conçue pour toutes les applications domestiques intérieures et extérieures. La sélection et le dimensionnement sont donc moins complexes que pour un système de surpression traditionnel.
Installation rapide et facile des pompes de surpression
Grâce à notre solution tout-en-un entièrement intégrée, les pompes peuvent être installées facilement en 3 étapes.
- Branchez les conduites : les raccordements flexibles d’entrée et de sortie autorisent une marge de manœuvre de +/-5° pour une installation plus rapide.
- Amorcez la pompe : le grand bouchon d’amorçage vous permet d’atteindre le niveau d’eau nécessaire rapidement et facilement. N’oubliez pas que vous devez remplir la pompe avec un minimum de 1,7 litre d’eau.
- Branchez la pompe sur la prise de courant et la pompe s’activera.
Vous vous demandez si votre installation est correcte ? N’oubliez pas que vous pouvez toujours consulter notre guide rapide SCALA2.
SCALA2 fournit par défaut une pression d’eau de 3 bars, indépendamment de la pression d’entrée et du nombre de robinets ouverts. Cela permet notamment d’éliminer le temps de mise en service.
Pour une mise en service rapide et facile de SCALA1, configurez aisément la pompe à l’aide du panneau de commande. Pour tirer le meilleur parti de la pompe, utilisez l’application Grundfos GO et suivez la configuration guidée en ligne.
Trouvez l’inspiration
Dans le laboratoire Grundfos, nous étudions les problèmes courants rencontrés dans les systèmes de surpression et recherchons des solutions pour les surmonter. Explorez plus de problèmes et de solutions dans nos articles ci-dessous.
Produits associés
Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.
En savoir plus
Du dimensionnement et de la sélection à l’installation d’une pompe de surpression : suivez nos cours en ligne gratuits sur ECADEMY et retrouvez une introduction complète à la surpression d’eau domestique et à la gamme SCALA.
REJOIGNEZ 57.000 PROFESSIONNELS COMME VOUS
Inscrivez-vous pour recevoir les dernières informations sur les produits, les outils en ligne Grundfos, les formations et les évènements.