Case story

Grondwaterinname: Veiligstellen van een probleemloze watervoorziening

- Maximale betrouwbaarheid
- Verminderde OPEX
- Tot 20% energiebesparing

Zao Vodokanal, Klin

Ontdek hoe een faciliteit voor waterinname in Rusland de watervoorziening vergroot en tegelijkertijd de kosten verlaagt dankzij betrouwbare en efficiënte pompoplossingen.

De faciliteit van ZAO Vodokanal verzorgt de waterinname voor inwoners van de stad Klin binnen de regio Moskou. De oude pompen van de faciliteit hadden een tekort aan capaciteit tijdens de piekuren, en de bedrijfscondities van de pomp waren veranderd nadat een ijzerverwijderingsinstallatie in 2009 in gebruik was genomen. Deze installatie is ontworpen om het probleem van de slechte waterkwaliteit als gevolg van het hoge ijzergehalte op te lossen. Om de oude pompapparatuur te vervangen en operationele problemen op te lossen vroeg de faciliteit Grundfos om hulp.

Nieuw systeem

Na het uitvoeren van een pompaudit werden de oude en versleten in Rusland geproduceerde putpompen vervangen door energiezuinige, RVS grondwaterpompen uit de SP-serie van Grundfos. SP-pompen werden compleet geleverd met motorbeveiligingsmodules, ingebouwd in een Grundfos MP204 besturingskast.

De pompput voor distributiedoeleinden was uitgerust met NKG-pompen en een Grundfos MPC-F besturingskast.

Resultaat

  • Watervoorziening is toegenomen met 9,5% terwijl de kosten per m3 water met 1,5% zijn gedaald
  • Betrouwbare watervoorziening voor alle inwoners van de gemeenschap en de gemeente
  • Energiebesparingen tot 20% en een aanzienlijke verlaging van de OPEX

Een degelijke investering

"Nadat we de oude apparatuur hadden vervangen door die van Grundfos, hebben we aanzienlijke besparingen behaald, aangezien de nieuwe pompen veel minder stroom verbruiken dan de oude", aldus Valery V. Kazmin, plaatsvervangend hoofd waterinname/operations bij ZAO Vodokanal. In feite wordt apparatuur van Grundfos die in de grondwaterinname en distributieputten is geïnstalleerd volledig terugbetaald in zeven jaar, rekening houdend met de jaarlijkse groei van de elektriciteitsprijzen.

"De Grundfos-oplossingen bieden uitgebreide beveiliging van apparatuur en zorgen voor een probleemloze watervoorziening. Grundfos-pompen laten een hoge betrouwbaarheid en efficiëntie zien, dus er is niets om over te klagen."

Valery V. Kazmin
Adjunct-hoofd Water Intake Operations, ZANO vodokanal, gemeente Klin

Andere verwante praktijkvoorbeelden

Lees vergelijkbare verhalen van klanten die ook hebben geprofiteerd van een Grundfos-oplossing.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.