Case story

Pompen van Grundfos: Een weldaad voor Linthorst installatie techniek

"Een prachtig project dat door een goede samenwerking met onder andere Grundfos heeft geleid tot een heel bijzonder en duurzaam resort waar iedereen het een beetje warm van krijgt."
Ronald Ruisch, Projectleider, Linthorst installatie techniek

De situatie

Thermen Berendonck nabij Wijchen is een splinternieuw wellness resort. Een mediterraan resort met oosterse elementen waarin duurzaamheid centraal staat. Om alle duurzaamheidsmaatregelen te realiseren én de gasten een maximaal gevoel van wellness te geven, koos Linthorst installatie techniek voor de pompen en service van Grundfos. “Een betrouwbare partner waarmee het prettig samenwerken is en waarvan ik zeker weet dat de pompen gewoon blijven werken”, weet projectleider Ronald Ruisch.

De familie Dolman runt al jaren twee wellness resorts in respectievelijk Bussloo en Soesterberg. Maar het derde resort aan de recreatieplas Berendonck, dat op 1 mei 2019 haar deuren opende, is wel heel bijzonder. De locatie ademt een mediterrane sfeer waarin oosterse elementen een hoofdrol spelen. Gasten wanen zich in een andere wereld en ervaren hun bezoek als een mini-vakantie.

Niet alleen ‘wellness’ staat echter centraal, de doelstelling van de initiatiefnemers is tevens nadrukkelijk om Thermen Berendonck het meest duurzame en innovatieve wellness resort van Europa te maken. Hiervoor heeft het bedrijf Linthorst installatie techniek dan ook álles uit de kast getrokken. Van duurzame LED verlichting met bewegingsmelders en diverse vormen van warmteterugwinning tot 816 PV panelen en een in eigen huis ontwikkelde warmtepomp. 

De oplossing

Voor de vele pompen die in de verschillende innovatieve installaties zijn toegepast, heeft Linthorst Grundfos in de arm genomen. Projectleider Ronald Ruisch: “Een partner waarmee we zeer positieve ervaringen hebben. Zo verloopt de communicatie altijd goed en bovendien levert Grundfos topkwaliteit pompen die gewoon zeer betrouwbaar werken. Niet alleen van groot belang om de maximaal 1.000 gasten het beloofde wellness gevoel te geven, maar ook omdat betrouwbare systemen een positieve impact hebben op de life cycle costs”.

Van zout zwembad tot zoete vloerverwarming. De pompen van Grundfos zijn in het hele gebouw te vinden. Bijvoorbeeld voor het verpompen van het water voor de vloerverwarming én -koeling, maar zeker voor de vele liters water die nodig zijn voor de zwembaden, sauna’s, de waterval en het sanitair. Hiervoor is onder andere een grote drukverhogingspomp (Hydro MPC) geplaatst waarmee tot 40 m3 / uur water kan worden verpompt. En natuurlijk alle verschillende circulatie- en doseerpompen waarmee zowel schoon als vuil water wordt getransporteerd.

De uitkomst

Grundfos leverde haar aandeel in het duurzaamheidsaspect onder meer door alle pompen frequentiegestuurd uit te voeren. Zij leveren dus altijd exact de gevraagde druk en volumestroom en verspillen geen onnodige energie. Bovendien spelen de slimme pompsystemen van Grundfos een hoofdrol in het terugwinnen van de warmte uit het warme douchewater dat door de afvoerputjes wegstroomt. Deze warmte wordt vervolgens hergebruikt in andere systemen.

Ronald Ruisch: “Een prachtig project dat door een goede samenwerking met onder andere Grundfos heeft geleid tot een heel bijzonder en duurzaam resort waar iedereen het een beetje warm van krijgt.”

 
Bij het initiëren van het project overwogen de ontwerpers welke pompen het meest geschikt zouden zijn, zegt Krystian Sobota. "Ze kozen, naar mijn mening, de beste pompen op de markt." Deze omvatten het Multi Hydro-E boostersysteem, MAGNA3 circulatiepompen en TPE3-pompen, naast andere producten. "Grundfos-pompen stellen ons in staat om uitstekende resultaten te behalen en tegelijkertijd te besparen op elektriciteit en ruimte."

Elk drukverhogingsmodel is ontworpen om te voldoen aan specifieke klantenvereisten qua capaciteit en comfort.

In Thermen Berendonck is onder andere de Grundfos Hydro MPC geplaatst, omdat deze zelfs de moeilijkste drukverhogingstaken gemakkelijk en nauwkeurig aan kunnen.

Lees meer over de HYDRO MPC pompen van Grundfos

Efficiënte pompen houden Thermen Berendonck duurzaam en comfortabel voor alle bezoekers.

  

Elk drukverhogingsmodel is ontworpen om te voldoen aan specifieke klantenvereisten qua capaciteit en comfort.