Артикул

Как да проверите налягането на водата

Ако някога сте имали слаб душ, търпели сте шумни тръби, трябвало е да избирате дали първо да включите съдомиялната машина или да перете, или сте се сблъсквали с тоалетна, която тече твърде дълго, вероятно сте живели с ниско и/или променливо водно налягане. 

Ето основните стъпки, които можете да предприемете, за да проверите какво е налягането на водата у дома и водния дебит, както и някои лесни корекции „направи си сам“ за подобряване на налягането на водата.

Какво е ниско водно налягане и как да измерите водното налягане у дома?

Ако имате работа с ниско или променливо водно налягане у дома, важно е да стигнете до първопричината, преди да решите, че трябва да инсталирате нови тръби и помпи. В повечето случаи има много причини, поради които някои неща в къщата ви може да не работят както трябва – и много прости корекции, които могат да бъдат приложени. 

Какво е ниско водно налягане?

Ниското водно налягане означава, че водният дебит през вашите тръби е слаб, бавен и като цяло неефективен, което оказва влияние върху кранове, вентили и уреди във вашия дом. Това прави ежедневните дейности като взимане на душ, миене на чинии и използване на уреди като перални и съдомиялни машини по-малко приятни или ефективни. 

Какво причинява ниско водно налягане?

Налягането на водата може да варира значително в зависимост от различни фактори като местоположение, време на деня и близост до водоснабдителната мрежа. Например, ако живеете на върха на хълм, налягането на водата ви вероятно ще бъде по-слабо, тъй като водата трябва да се бори с гравитацията, за да достигне до къщата ви. 

От друга страна, ако живеете в подножието на хълм, вашият воден дебит вероятно ще бъде по-силен, тъй като гравитацията ще ви помогне да го изтеглите надолу към вашия имот. По същия начин водното налягане може да е ниско по време на пиковите часове на употреба, като рано сутрин или вечер, когато хората често поливат градините си.

Как се измерва водното налягане? 

Водното налягане във вашия дом се измерва в барове, метрична единица, приблизително еквивалентна на 14,5 PSI (паунда на квадратен инч). С по-прости думи, стълбовете показват силата на водата, която тече през вашите тръби. Един бар е силата, необходима за повдигане на вода до височина от десет метра.

Какво е добро/нормално водно налягане?

Обикновено налягането на водата в жилищен имот варира от 45 до 80 PSI. С всичко по-ниско от 40 е вероятно да изпитвате по-слаб воден дебит от вашите кранове и уреди. Над 80 може потенциално да повреди уредите и корпусите с течение на времето. Поддържането на около 50 често е предпочитаното сладко място, което ви помага да се насладите на подходящ воден дебит в дома си. 

Въпреки това, не всички домове са равни и изискванията за водно налягане зависят от техния размер, броя на уредите, водопроводната система и други.

Ето защо е от съществено значение да знаете как да проверите налягането на водата у дома, да го регулирате и съответно да се уверите, че то отговаря на нуждите на всички членове на семейството и домакинските дейности.

Как да тествам водното налягане в своя дом?

Доста често ниското водно налягане не е свързано с местната водоразпределителна система, а по-скоро с нещо у дома. Вашите съседи изпитвали ли са същите проблеми? Показва ли всеки уред за вода във вашия дом ниско налягане?

Ако отговорът и на двата въпроса е положителен, проблемът вероятно е на ниво община. Ако отговорът е не, тогава е време да тествате водното си налягане в четири лесни стъпки: 

  1. Инвестирайте в манометър за водно налягане. 
  2. Насочете се навън към щуцера за вода, отстранете маркуча и завийте тестовия манометър върху щуцера, като се уверите, че циферблата на манометъра се вижда.
  3. Включете щуцерния клапан и проверете показанията. Това ще покаже количеството налягане, идващо във вашия дом (от обществена комунална система или кладенец). 
  4. Запишете показанието, за да можете да го сравните с бъдещи показания, когато налягането на водата се усеща различно (по-ниско или по-високо).

Инвестирането в манометър е не само страхотна идея за тестване, но и за локализиране на досадни течове във водопроводната система на вашия дом. 

Можете да тествате за течове, като оставите всичките си клапани затворени (включително изключване на всички водни уреди като съдомиялни и перални) и затворите главния воден клапан към къщата. Ако налягането остане постоянно за един час, водопроводната инсталация на вашия дом вероятно е без течове. Ако налягането падне повече от три PSI, може да има теч и може да се наложи да се свържете с водопроводчик.

Направи си сам тест за воден дебит стъпка по стъпка

Друг вариант е тест за воден дебит „направи си сам“ – нужен е само калкулатор, шест секунди и ще знаете своя дебит:

  1. Уверете се, че разполагате с вашето оборудване - 1 или 2-литрова кана за вода, хронометър и калкулатор.
  2. Поставете каната с вода под крана в банята или душа и я включете за шест секунди. 
  3. Изчислете литри в минута. Вземете количеството вода в каната и умножете цифрата (в литри) по 10. Това ще ви покаже вашия дебит (напр. 0,7 литра x 10 = 7 литра в минута)

Дебит по-малък от 10 литра в минута показва ниско налягане. Ако е 10-15 литра? Вашето налягане е приемливо, но може да се подобри. И ако е над 15 литра? Всичко изглежда добре. 

Бързи решения за ниско водно налягане 

Откриването на ниско водно налягане в дома ви може да е тревожно, но няма нужда да се паникьосвате. Важно е да разберете, че може да има няколко причини зад ниското водно налягане: от натрупване на утайка или котлен камък във вашия бойлер до твърде много завои във вашите водопроводни линии. Ето обаче някои прости корекции, които могат да помогнат за увеличаване на водното налягане в целия ви дом.

1: Проверете спирателния си вентил

Вашият спирателен вентил контролира колко вода идва от водомерния вентил и може да бъде намерен на едно от няколко места. Проверете спирателния вентил, за да видите дали е включен правилно. 

2: Запушени аератори, душове или тръби

Кога за последен път почистихте основно душ слушалката или крановете си? Те може да не са в състояние да работят толкова добре, колкото се очаква поради натрупване на утайка. Трябва също да проверите и тръбите си, особено ако са на възраст над 20 години (стомана), над 40 години (месинг) или над 50 години (мед). 

3: Скрити течове

Ако подозирате, че проблемът е в течовете, проверете бойлера си, всички гъвкави маркучи, които имате, и всеки клапан под всяка мивка. Течът може да идва и от замръзнала тръба зад стена. Може също да искате да изключите всички водни уреди едновременно и да проверите водомера си. Ако водомерът показва, че все още се използва вода, това ще ви даде допълнително доказателство за течове. Във всички случаи препоръчваме да се намеси водопроводчик. 

Увеличете налягането си – с интелигентна бустер система

Ако налягането ви остане слабо, след като опитате горните корекции, може би е време да помислите за бустер решение. Като преминете към интелигентна бустер система, можете да премахнете проблемите с ниското и променливо водно налягане и да започнете да се наслаждавате на по-удобно ежедневие. 

Нашите интелигентни, издръжливи нагнетателни помпи тип „всичко в едно“ са проектирани да увеличат максимално ефективността чрез адаптиране към уникалните изисквания и нужди на вашия дом. Освен че са по-лесни за монтиране и пускане в експлоатация в сравнение с по-старите нагнетателни системи, нагнетателните помпи на Grundfos ще поддържат вашето водно налягане на правилното за вас ниво. 

Така че можете да се насладите на надеждно добро водно налягане, когато имате нужда от него – независимо за какво ви е необходимо.