Артикул
Поддържайте темпото с интелигентни решения
Търсенето на интелигентни продукти за ОВК преживява бум. Бъдете пред кривата на фантастичните възможности за продажби.
Факти за интелигентните продукти
Инсталаторите отчитат нарастващо търсене на интелигентни продукти; по-силно в ОВК в сравнение с други категории.
70% от инсталаторите очакват да придобият умения за програмиране за интелигентни сградни инсталации.
30% от инсталаторите намират по-голямата част от интелигент-ните строителни решения за лесни за инсталиране.
Крайните потребители искат интелигентни продукти за по-големи икономии на енергия
Повече от комфорт и лекота на използване – клиентите търсят пестенето на енергия. Помогнете на клиентите си да го получат.
Интелигентни продукти – по-добри отоплителни системи
Знаете ли, че 200 милиона циркулационни помпи по света са неефективни? Само замяната на стара циркулационна помпа сама по себе си може да спести до 75% потребление на енергия.
Можете да направите голям преход при осъществяването на това и да окажете положително въздействие върху сметките за енергия на вашите клиенти и върху околната среда в Европа.
Източник: USP Marketing Consultancy B.V. (2022 г.), European Mechanical Installation Monitor Q3 2022. Телефонни интервюта по тримесечия с около 650 регистрирани компании за инсталиране на ОВК и водопроводчици, подразделени в 6 основни европейски пазара.