Артикул
Какво представлява събирането на дъждовна вода и как работи?
Сметката ви за вода утежнява портфейла ви или искате по-устойчив дом?
Много от нас разчитат на водата, която идва от нашите кранове да бъде безопасна за пиене и готвене. Но тази чиста вода се използва и за пране на дрехи, къпане и поливане на моравата – всички дейности, при които можете лесно да замените или допълните общинската вода със система за използване на дъждовна вода. Веднъж инсталирани, тези системи предоставят дъждовна вода за вашите ежедневни нужди, което ви помага да спестите от общинско използване на вода и разходи.
Как работи събирането на дъждовна вода?
Докато идеята за използване на дъждовна вода за извършване на домакински задачи може да звучи странно в началото, може да ви е интересно да знаете, че събирането на дъждовна вода е практика, която датира от хилядолетия! Има доказателства, че е използвана както в древна Гърция, така и в древен Рим.
Когато вали, дъждовната вода, която не се абсорбира в почвата, ще попадне в уличните канали, като в крайна сметка ще намери своя път към потоци и реки. Събирането на дъждовна вода е начин да съберете и съхраните част от тази допълнителна вода, за да я използвате отново в домашната си рутина.
И кое е най-интересното от всичко? Дъждовната вода е напълно безплатен източник на вода, който ви дава по-висока степен на контрол върху водоснабдяването ви.
Според ООН и Световната здравна организация (СЗО) средностатистическият човек се нуждае от между 50-100 литра вода на ден, за да задоволи повечето основни нужди.
И така, колко дъждовна вода можете да съберете? Различни източници изчисляват, че всеки квадратен метър (m²) покривно пространство събира около 1 литър (L) вода за всеки милиметър (mm) валежи.
За да изчислите максималното количество вода, което можете да съберете у дома, можете да използвате изчислението:
[размер на покрива в m²] x [месечни валежи в mm] x [1 L]
Например, ако разгледаме месечния модел на валежите за вашия географски район и установим, че е средно 100 mm на месец, можем да изчислим, че покрив от 100 m² може да улови около 10 000 литра дъждовна вода всеки месец.
Ако четиричленно семейство, което се грижи за водата, използва 400 литра вода на ден, събраните 10 000 литра вода могат да осигурят повечето от 12 400 литра, от които биха имали нужда за 31-дневен месец! Дори и да не се стремите напълно да замените общинското потребление на вода, това количество е повече от достатъчно за допълване на изискващи вода дейности като промиване на тоалетни или използване на пералня.
Разбиране на събирането на дъждовна вода
В този момент „събиране на дъждовна вода“ може да предизвика простия образ на варел, оставен отвън за събиране на дъждовна вода. И това е вярно: Най-елементарният метод за събиране на вода включва поставяне на кофа или варел под водосточната тръба на покрива на вашия дом, за да насочите водата, която пада.
Но не всички методи са еднакви – всичко зависи за какво искате да използвате дъждовната вода и колко искате да съберете.
Въпреки че методът на варела може да ви помогне да съберете достатъчно дъждовна вода за поливане на растения или измиване на колата, това е сравнително малко количество и със сигурност няма да компенсира всички месечни нужди от вода на вашето семейство.
От друга страна, по-сложните системи за събиране на дъждовна вода изискват филтриране на вода, резервоари за съхранение и бустерни помпи, за да върнат чистата вода обратно в къщата ви. Това не само ви дава много по-голям капацитет за съхранение, от който се нуждаете, за да използвате повторно дъждовната вода за домакински дейности, които не се нуждаят от чиста питейна вода, но също така може да съхранява 2-3-месечен резерв от вода, препоръчан от нашите експерти.
Да започнем с това, че бустерните помпени системи гарантират, че можете да разчитате на удобен достъп до вода във вашия дом всеки ден.
Научете как едно бустерно решение превръща постоянното водно налягане в новия стандарт.