Ръководство „Как да...“
Как се задава налягането на предварително зареждане във вградения резервоар под налягане на SCALA2
Проверяване на налягането на предварително зареждане
Grundfos препоръчва регулиране на налягането на предварително зареждане във вградения резервоар под налягане на SCALA2 по време на монтажа, следвано от ежегодна проверка. Това е защото всички системи под налягане с въздушни разширителни съдове изискват правилно налягане на предварително зареждане с оглед на оптимална работа. Неподдържането на правилно налягане на предварително зареждане може да доведе до проблеми като шумна работа, променливо налягане, повишен риск от повреда и по-високо потребление на енергия.
Стъпка 1: Спиране и изпускане на налягането от системата
Спрете SCALA2, като натиснете бутона СТОП. За да изпуснете налягането от системата, затворете подаващата тръба и отворете кран, за да освободите останалото налягане от системата, или откачете помпата от тръбите.
Стъпка 2: Регулиране на налягането на въздуха
Развийте капачката с вентил на резервоара под налягане. Напомпвайте въздух, докато се достигне необходимото налягане, което трябва да бъде 70% от стойността на работната точка/желаното нагнетателно налягане (вижте таблицата по-долу за оптимални настройки на налягането на предварително зареждане в резервоара). Монтирайте отново и здраво затегнете капачката с вентил.
Стъпка 3: Отваряне отново на подаващия кран и рестартиране на SCALA2
Отворете спирателния кран на подаването и отново включете SCALA2.