Caso
Um novo lar para a arte e cultura em Turin
O novo museu Galleria d’Italia, o qual pertence ao Intensa Sanpaolo Group, é apoiado por soluções Grundfos para sistemas de ar condicionado e aquecimento, tendo um papel crucial para garantir o controle rigoroso da temperatura e da umidade dentro dos pavilhões de exposição.
- LOCAL: Gallerie d'Italia Intesa Sanpaolo Museum Centre - P.zza San Carlo 156, Turim
- CLIENTE: Intesa Sanpaolo Bank, Turim
- EMPREITEIRO GERAL: Ediltecno Restauri, Opera (Milão)
- PROJETO ARQUITETÔNICO: AMDL Circle, Milão
- PROJETO FINAL DO SISTEMA E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO SISTEMA:
- Studio Pro-Tec Milano Srl, Milão
- SISTEMAS MECÂNICOS: Panzeri SpA, Luisago (CO)
- GERENCIAMENTO DAS OBRAS GERAIS, OPERACIONAIS E ESTRUTURAIS: Recchi Engineering, Turim
A situação
De espaços escondidos a locais abertos ao público, desde ambientes criados para proteger o dinheiro até locais que se abrem para a cultura: foi essa a base do projeto “criar valor social e cultural na Itália”, assinado pelo Grupo Intesa Sanpaolo. Depois de redesenhar o uso de seus espaços, em maio de 2022 o Grupo também inaugurou e abriu ao público o quarto local de exposição da Gallerie d'Italia em Turim, que se somou aos complexos de museus em Milão, Nápoles e Vicenza. Em cada um desses edifícios de propriedade do Grupo, fotografias e videoarte expressam seu valor estético, abordando as questões cruciais da história e dos tempos modernos, ao mesmo tempo em que aprimoram o patrimônio artístico, histórico e cultural pertencente ao Intesa Sanpaolo.
Localizado no Piemonte, o Palazzo Turinetti di Pertengo abriga, desde 1963, a Diretoria do Instituto Bancário San Paolo em Turim e atualmente é a sede do Grupo. O palácio, que tem vista para a Piazza San Carlo, foi construído no século XVII como Piazza Reale e foi planejado para abrigar grandes residências nobres. Esse local vincula sua história ao projeto de dar uma nova configuração urbana e arquitetônica à cidade, que se tornou a capital da Itália depois que o Duque Emanuel Philibert de Savoy transferiu a sede institucional do Estado de Savoy de Chambéry para Turim. O recente projeto arquitetônico que envolveu o Palazzo Turinetti - projetado por Michele De Lucchi, da AMDL Circle - transformou as salas desse antigo edifício (que também abriga algumas das principais coleções do Banco), criando uma área de museu de 10.000 m2 que abriga imagens e fotografias, eventos e reflexões com o objetivo de promover questões relacionadas ao desenvolvimento da sustentabilidade.
Os visitantes podem subir uma grande escadaria para acessar os três andares subterrâneos destinados a exposições temporárias, a bilheteria e a sede do Intesa Sanpaolo Publifoto Archive, que é visível através de uma grande janela. Ele também possui uma sala imersiva de mais de 500 m2, equipada com 17 projetores 4K para que os visitantes possam mergulhar totalmente em imagens e vídeos. No andar térreo, o claustro ao ar livre - cercado pela Piazza San Carlo, Via XX Settembre e Via Santa Teresa - abriga uma livraria, um café e um restaurante. O andar principal do Palácio apresenta uma exposição de pintura, escultura, tapeçaria e mobiliário histórico, com peças decorativas do barroco tardio nos quartos, juntamente com uma sala dedicada às nove grandes telas de propriedade do Banco, produzidas na segunda metade do século XVII para decorar o antigo Oratório da Companhia de São Paulo, que havia sido destruído. Foi necessário criar novos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado para a recente seção do museu, com foco especial nas unidades de tratamento de ar. Elas são de vital importância para garantir o controle rigoroso da temperatura e da umidade dentro das salas de exposição.
A solução
O projeto final das instalações e o gerenciamento da construção foram atribuídos ao estúdio de design milanês Pro-Tec Milano pelo Banca Intesa Sanpaolo. A licitação para os sistemas mecânicos foi concedida à Panzeri SpA em Luisago (CO), que já havia trabalhado nos sistemas do museu na sede de Milão da instituição bancária. “Somos parceiros do Banca Intesa Sanpaolo há algum tempo”, comenta Daniele Di Gregorio, Gerente de Projetos da Panzeri SpA. "Como é amplamente conhecido, a Panzeri SpA colabora com os principais fabricantes de dispositivos e componentes, incluindo a Grundfos, cujos produtos são frequentemente oferecidos em nossos suprimentos. Trabalhamos com a Grundfos como parceira há muitos anos e a consideramos uma das empresas líderes do setor na fabricação de produtos de médio a alto nível para implementação em aplicações de engenharia de sistemas. Ela tem um serviço de pós-venda, suporte e peças de reposição rápido e eficiente, o que é vital para nós, especialmente ao realizarmos esse grande trabalho de restauração histórica.
A Panzeri SpA imediatamente propôs a Grundfos para o estúdio de design e o departamento de Gerenciamento de Construção decidiu optar por ela." Portanto, foi considerada a instalação de bombas inteligentes com inversor que pudessem interagir com o sistema de gerenciamento geral das instalações, adaptando seu desempenho às necessidades de ambientes separados. Especificamente, nos concentramos nos seguintes produtos: as bombas TPE para o sistema de aquecimento e ar condicionado; a bomba de recuperação dupla MAGNA3 apenas para o sistema de aquecimento; a estação de bombeamento de águas residuais Duolift; o sistema de comunicação Modbus - que conecta as bombas ao sistema central das instalações - e a Hydro, que consiste em uma bomba elétrica e uma motobomba usadas no sistema de combate a incêndios do centro do museu e de todo o edifício. Os dispositivos foram instalados em parte no sistema HVAC (aqueles usados para aquecimento) e em parte no sistema de resfriamento (aqueles usados para água gelada e ar condicionado). As duas salas, que já existem e são adjacentes uma à outra, estão localizadas no andar -4. “Adicionamos os sistemas de aquecimento e ar-condicionado tanto no edifício principal quanto nos sistemas similares que eram necessários para abastecer os sistemas que atendem ao complexo do museu”, explica Di Gregorio. O sistema que criamos se estende desde o telhado do edifício até todas as áreas do museu. Quando se tratou de selecionar os dispositivos, primeiro realizamos verificações internas e estudamos todos os detalhes - dimensões do sistema, curvas, circuitos, taxas de fluxo e quedas de pressão - antes de entrar em contato com o Departamento Técnico da Grundfos e compartilhar os resultados obtidos de nossas análises técnicas, o que nos permitiu identificar e selecionar as bombas mais adequadas para o tipo de trabalho a ser realizado." O projeto durou pouco mais de 12 meses.
Durante as fases de calibração e comissionamento, a Panzeri SpA realizou todas as verificações necessárias das vazões e dos cabeçotes hidráulicos, recorrendo aos serviços do departamento específico da empresa que lida com o comissionamento. A equipe que trabalha no departamento de comissionamento realizou verificações específicas com a ajuda de um instrumento ultrassônico certificado, que é aplicado diretamente nos tubos, garantindo que não houvesse desvios dos padrões declarados pelo fabricador.
O resultado
Os sistemas já estão em funcionamento há quase um ano, com os dispositivos operando perfeitamente e refletindo as características de design exigidas. O Grupo Intesa Sanpaolo ficou muito satisfeito com o resultado, como confirma Di Gregorio: "O Banca Intesa apreciou a qualidade e o profissionalismo que nos diferenciam, de modo que, durante a conclusão do trabalho, nos contratou diretamente para realizar uma renovação do sistema em outro edifício histórico em Turim, na Via Monte di Pietà, que envolve a renovação do novo local de acordo com as atividades do museu. Nesse tipo de aplicação, cada instalação - da bomba ao difusor de ar - deve ser muito prática e intimamente relacionada ao tipo de ambiente com o qual estamos lidando." Durante as fases de construção, o Banca Intesa supervisionou o processo de execução com a presença diária de seus representantes técnicos no local, que monitoraram as atividades de instalação e manutenção. “Colaboramos com a Grundfos há muitos anos, por isso conhecemos bem a qualidade dos produtos oferecidos e o alto nível de profissionalismo de seu serviço pós-venda”, conclui Di Gregorio. “Qualidade, eficiência e confiabilidade ao longo do tempo são os pontos-chave desses dispositivos, que proporcionam economias de energia significativas se forem gerenciados e integrados adequadamente.”
Produtos Grundfos instalados:
- BOMBA ELÉTRICA EM LINHA TPE 65-240/4 S-A-F-A-BQQE-KD3
- BOMBA ELÉTRICA EM LINHA TPE 80-270/4 S-A-F-A-BQQE-MD3
- BOMBA ELÉTRICA EM LINHA TPE 50-240 S-A-F-A-BQQE-IDC
- BOMBA ELÉTRICA EM LINHA BOMBA TPE3 50-200 S-A-F-A-BQQE-HDC
- BOMBA ELÉTRICA EM LINHA BOMBA BOMBA BOMBA TPE 125- 160/4 S-A-F-A-BQQE-MD3
- BOMBA ELÉTRICA EM LINHA TPE3 80-180 S-A-F-A-BQQE-IDB
- BOMBA ELÉTRICA EM LINHA TPED 100-110/4 S-A-F-A-BQQE-JD3
- BOMBA ELÉTRICA TPE 100-200/2 S-A-F-A-BQQE-LDB
- BOMBA ELÉTRICA TPE 100-200/4 S-A-F-A-BQQE-MDA
- MAGNA3 D 32-120 F220 1X230V
- DUOLIFT 540. 50.APB TANK 99017735
- MODBUS CIM200 ADD-ON CPL.PACKED
- HYDRO EN65-250/250 YJS ASD-U
Vantagens dos sistemas Grundfos:
- Qualidade dos materiais
- Confiabilidade a longo prazo
- Eficiência dos dispositivos
- Economia de energia
- Suporte técnico durante a escolha e oferta de dispositivos ao cliente
- Centro de suporte rápido e eficiente
Para criar um museu de prestígio como a Gallerie d'Italia, cada tipo de instalação deve ser personalizado e adaptado às necessidades do cliente. Estar envolvido na criação de um edifício tão complexo e altamente estruturado é extremamente desafiador porque esses projetos, que são tão ambiciosos do ponto de vista técnico e operacional, exigem muito comprometimento e cuidado. A maior dificuldade que enfrentamos foi certamente a logística, que, devido à localização do canteiro de obras no centro histórico de Turim, não nos deu nenhuma margem de erro. Tivemos que bloquear metade da Piazza San Carlo e escorar o estacionamento embaixo da estação para colocar um guindaste móvel não convencional para que pudéssemos instalar as unidades de refrigeração e as bombas de calor no telhado. Além disso, tivemos que prestar muita atenção ao realizar as atividades no interior do edifício, onde as peças artísticas são a alma do museu, que contém afrescos e decorações valiosas sob a tutela da Autoridade de Supervisão do Patrimônio Cultural.