Enfrentando os desafios tradicionais de MEP na indústria hoteleira: a Grundfos revoluciona a hotelaria de luxo com inovação modular

Contexto do projeto

Em Shangyu, Shaoxing — um lugar rico em patrimônio cultural de Jiangnan —, um projeto emblemático que combina humanidade e natureza, o Shangyu Marriott Hotel, foi inaugurado oficialmente em setembro de 2023. Inspirado no legado histórico e nas paisagens naturais da região, o design do hotel combina perfeitamente o charme de Jiangnan com o luxo moderno para criar um espaço ideal onde poesia e qualidade coexistem. Com o objetivo de proporcionar uma experiência excepcional aos hóspedes, este projeto emblemático, com um investimento total de 650 milhões de yuans, não só traça um caminho de desenvolvimento sustentável para reinventar o setor de serviços de alta qualidade por meio de tecnologias inovadoras, mas também estabelece novos padrões para hotéis modernos em termos de conforto, inteligência e sustentabilidade.

 

Equilibrando eficiência energética e estabilidade, priorizando a experiência operacional

Como um projeto importante sob a gestão de uma grande rede hoteleira internacional na China, os desenvolvedores estabeleceram requisitos rigorosos para os sistemas MEP: além de garantir uma experiência excepcional aos hóspedes, eles também devem atingir dois objetivos — otimização dos custos operacionais do ciclo de vida e transição para operações de baixo carbono.

Dada a natureza do setor hoteleiro, o sistema HVAC deve fornecer controle de temperatura consistente e ininterrupto durante todo o ano. Ele deve lidar com as flutuações sazonais de temperatura que desafiam a estabilidade do sistema, ao mesmo tempo em que se ajusta de forma inteligente às demandas dinâmicas de carga de diferentes espaços funcionais por meio de zoneamento e regulação inteligentes, garantindo um ambiente interno consistentemente confortável e uma experiência de água de alta qualidade para todos os hóspedes.

Ao mesmo tempo, a administração do hotel tem grandes expectativas em relação à operação e manutenção inteligentes e fáceis de usar. Espera-se que o sistema tenha recursos como autodiagnóstico e monitoramento remoto, reduzindo significativamente a carga de manutenção diária da equipe de operações. Isso permite que a administração do hotel se concentre mais em melhorar a qualidade do serviço ao hóspede, em vez de ser repetidamente interrompida por falhas de equipamentos ou ajustes complexos.

A Grundfos promove operações hoteleiras ecológicas em toda a cadeia de valor:

Modular, de alta eficiência e sustentável

Para atender aos padrões e exigências da Marriott International em termos de alta eficiência energética, estabilidade do sistema e O&M inteligente em seus sistemas de climatização e abastecimento de água, a Grundfos forneceu uma solução ecológica e de alta eficiência para salas de máquinas modulares inteligentes.

Desde a otimização do espaço e a redução do tempo de construção na fase inicial da obra, passando pela economia de energia e estabilidade operacional durante o uso diário, até o suporte inteligente para manutenção de longo prazo, a solução da Grundfos agrega valor a todo o ciclo de vida do sistema de equipamentos do hotel. Essa arquitetura de sistema altamente integrada e sustentável não apenas aumenta a eficiência na utilização dos recursos, mas também cria um ambiente mais silencioso e confortável para os hóspedes.

Configuração de equipamentos modulares de alta eficiência

Para atender às múltiplas demandas do hotel em termos de espaço, alta eficiência e confiabilidade, a Grundfos introduziu o conjunto de bombas inteligentes pré-fabricadas Grundfos DELTA e as unidades de abastecimento de água da série Hydro, equipadas com motores de alta eficiência IE4 para reduzir significativamente o consumo de energia.

A solução apresenta um design de sistema altamente integrado com um layout mais compacto e flexível, reduzindo a área ocupada pela sala de máquinas em mais de 30% em comparação com as soluções tradicionais e diminuindo substancialmente os custos de engenharia civil. Para os equipamentos principais, acessórios essenciais, como tubos e válvulas certificados pela Grundfos, são pré-montados e testados na fábrica para garantir o funcionamento eficiente da bomba e a combinação ideal do sistema hidráulico. O sistema totalmente integrado é entregue pronto para instalação no local, reduzindo a complexidade da construção, encurtando significativamente o prazo de construção e permitindo que o hotel entre em operação o mais rápido possível.

O projeto de solução integrada da Grundfos reduziu significativamente os custos de construção e operação. Ao mesmo tempo, o desempenho eficiente e estável do sistema reduziu consideravelmente as despesas com energia, promovendo uma melhoria notável no índice de operação ecológica do hotel. Esse tipo de solução — que equilibra benefícios de curto prazo com sustentabilidade de longo prazo — é exatamente o padrão central pelo qual escolhemos nossos parceiros.
Zhang Linling, Owner Representative Wolong Group, Investor of Shangyu Marriott Hotel

Plataforma inteligente de operação e manutenção digital

Esta solução também é combinada com o sistema de monitoramento inteligente Grundfos iSOLUTIONS, permitindo que o hotel tenha visibilidade total do status operacional dos equipamentos e gerenciamento inteligente remoto. Isso não apenas aumenta a eficiência operacional e de manutenção, mas também oferece suporte à manutenção preditiva, reduzindo efetivamente a ocorrência de falhas e os custos de manutenção. Em comparação com os sistemas tradicionais, a eficiência geral do sistema aumentou em 5-20%, reduzindo significativamente o desperdício de energia e fornecendo um suporte sólido para as metas de operação sustentável do hotel.

Em comparação com as soluções tradicionais, a área ocupada pela sala de máquinas foi reduzida em mais de 30%.

A eficiência operacional geral do sistema de distribuição melhorou em 5 a 20%* em comparação com as soluções tradicionais.

*O número varia de acordo com os diferentes projetos.

Desde a construção e operação até a manutenção, a Grundfos oferece uma solução completa para todo o ciclo de vida, com suporte técnico para garantir o valor a longo prazo dos ativos do hotel. Isso ajuda o hotel a atingir os três objetivos de conforto dos hóspedes, operações eficientes e transformação ecológica, criando uma experiência excepcional para os hóspedes e, ao mesmo tempo, injetando um impulso inovador no desenvolvimento sustentável do ecossistema do setor.

Outros casos relacionados

Leia histórias relacionadas de clientes que também beneficiaram de uma solução Grundfos.

Produtos relacionados

Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.