Um estádio de classe mundial com alma mexicana
Inaugurado em 2019, o Estádio Alfredo Harp Helú é a casa do time de beisebol Diablos Rojos del México e um dos recintos esportivos mais modernos da América Latina. Projetado pelo escritório de arquitetura ADG, o estádio integra funcionalidade, sustentabilidade e um design arquitetônico inspirado em elementos pré-hispânicos que evocam as famosas pirâmides, tornando-se um verdadeiro ícone da Cidade do México.
Desde sua fase inicial, o projeto foi definido com dois objetivos estratégicos:
1. Implementar sistemas de pressurizaçãoautônomos, capazes de operar semsupervisão e com funções demonitoramento em tempo real.
2. Garantir um fornecimento contínuo,eficiente e confiável de água em todo orecinto, otimizando ao mesmo tempo oconsumo energético.
A situação
Através do nosso parceiro Proyectos Fares, a Grundfos foi selecionada para o fornecimento de soluções de bombeamento no estádio. A especificação inicial contemplava outra marca, mas foi substituída por Grundfos devido ao seu alto desempenho, confiabilidade e tecnologia avançada para aplicações de grande demanda.
Uma das necessidades chave do estádio era dispor de sistemas de bombeamento inteligentes que assegurassem estabilidade operacional, eficiência energética e um abastecimento confiável de água em cada área do complexo, sem requerer supervisão constante.
A solução: eficiência e controle total em sistemas hidrossanitários
Para atender às necessidades hidrossanitárias do estádio, foi implementada uma solução integral que inclui:
- 15 estações de bombeamento equipadas com bombas submersíveis em configurações dúplex, tríplex e quádruplex, com bombas de reserva para garantir uma operação contínua.
- 3 sistemas de pressurização Grundfos Hydro MPC, um destinado a água potável, outro a água tratada e o terceiro para irrigação, montados sobre skid com painel, bombas e tanque de expansão integrados. Este design compacto facilitou a instalação e reduziu custos.
O núcleo da solução é o controlador inteligente CU 352, que permite monitorar em tempo real a pressão, o fluxo, o estado de cada bomba e os requisitos de manutenção. Graças aos seus algoritmos de controle, que gerenciam a operação das bombas de acordo com a demanda e a eficiência do sistema, é possível alcançar uma redução do consumo energético de até 20%. Esta tecnologia inteligente reduz a carga operacional da equipe de manutenção e otimiza o desempenho do sistema.
A facilidade de instalação e o controle inteligente foram essenciais para o sucesso do projeto. A Grundfos nos ajudou a atingir os mais altos padrões de qualidade e eficiência em um projeto de classe mundial.
O resultado: sustentabilidade e operação ininterrupta
Os sistemas Grundfos demonstraram ser uma solução robusta, eficiente e sustentável, oferecendo benefícios chave para o estádio:
- Redução do consumo energético graças ao controle com variadores de velocidade que otimizam a operação das bombas.
- Menor pegada de carbono, ao diminuir significativamente as emissões de CO₂.
- Manutenção mínima, com alertas inteligentes para substituição oportuna de componentes e para evitar interrupções.
- Instalação rápida e simples, graças ao design integrado do equipamento que facilita a montagem e reduz os tempos de inicialização.
- Operação continua, mesmo em caso de falhas, graças às bombas de reserva.
Além disso, os equipamentos Grundfos contribuem para a obtenção de pontos para certificações LEED, alinhando-se com os objetivos de sustentabilidade do estádio e reforçando seu compromisso com a eficiência energética e a redução do impacto ambiental.