‘Conforto com pacote de sustentabilidade’ por Elite world hotel

A situação 

A Elite World Hotels é uma marca de hospitalidade de primeira linha conhecida por oferecer uma mistura de luxo e elegância moderna em suas propriedades na Turquia. Combinando um design contemporâneo com uma elegância tradicional, a marca vem revolucionando o comforto há mais de 46 anos, proporcionando a melhor experiência aos hóspedes.

A configuração existente do Elite World Istanbul Taksim Hotel era ineficiente, necessitando dois chillers para atender as demandas de refrigeração, o que levou a um maior consumo de energia e aumento dos custos operacionais. O sistema não tinha a capacidade de equilibrar e otimizar o uso de energia, resultando em uso desnecessário de energia e ineficiências. Além disso, o layout da sala de máquinas também precisava ser renovado.

Fizemos uma parceria com a Grundfos anteriormente e ficamos impressionados com suas soluções. Depois de uma analise de energia, eles propuseram uma solução de engenharia eficiente para nossos hotéis mais antigos, e os resultados superaram nossas expectativas.
Murat Kurt, Coordenador técnico do Elite World Hotels

17.5 m3

Espaços economizados  

Cerca de 40.75%

energia economizada 

13.835 kg/por ano

emissões de C02 reduzidas

A solução

Para atender suas necessidades, a Elite Wolrd Hotel recorreu à Grundfos e à sua experiencia em otimização de sistemas HVAC. A sala mecânica, foi reformulada em colaboração com o engenheiro de projeto, garantia de que as bombas e os equipamentos de resfriamento fossem selecionados para se alinharem ao novo projeto de eficiência energética. As bombas TPED foram colocadas estrategicamente próximas aos refrigeradores na unidade do telhado para reduzir o espaço usado na sala mecânica e habilitar a operação independente dos refrigeradores . Essa configuração permitiu que as bombas refrigeradoras funcionassem independentes, alcançando a capacidade desejada e, ao mesmo tempo, garantiu a eficiência energética e o equilíbrio do fluxo do sistema.

O sistema anteriormente necessitava de 2 refrigeradores resultando em um maior consumo de energia, no entanto, com a nova solução, As necessidades de resfriamento foram atendidas com um único refrigerador devido ao equilíbrio alcançado. Isso não apenas atendeu à economia de energia prevista com a substituição da bomba, mas também reduziu o consumo geral de energia do sistema de resfriamento devido à otimização do sistema.

O Resultado

Além da economia substancial de energia, o redesenho da sala mecânica criou um espaço útil adicional, o que é particularmente valioso na área de Taksim, onde cada metro quadrado é altamente valorizado.

Fornecido pela Grundfos

Bombas de circulação - TPE, TPED, MAGNA3, MAGNA3D, MAGNA3N

Outros casos relacionados

Leia histórias relacionadas de clientes que também beneficiaram de uma solução Grundfos.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.