Caso

Sistema de aumento de pressão de água atualizado com 25% de economia anual de energia

A transição perfeita para um sistema de pressurização Hydro MPC da Grundfos resultou em um aumento significativo da eficiência no 345 California, um edifício com certificação LEED Platinum no coração de São Francisco. 

Em um projeto que exemplifica uma colaboração bem-sucedida e engenharia inovadora, o antigo sistema de pressurização de água doméstica no edifício 345 California de São Francisco foi substituído por uma solução Hydro MPC Quadruplex da Grundfos. A transição para o novo sistema de bomba de velocidade variável foi perfeita, sem causar interrupções e melhorando a eficiência energética em pelo menos 25%. 

O edifício 345 California, de 48 andares, fica no coração do distrito financeiro de São Francisco 

A situação

Um exclusivo hotel cinco estrelas localizado nos andares superiores do edifício de uso misto de 48 andares do 345 California. Por causa disso, a demanda em seu sistema doméstico de água é 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uso intenso de escritórios durante o dia e uso de hotéis à noite e logo cedo pela manhã, quando os hóspedes estão tomando banho.

O sistema de abastecimento de água doméstico original do edifício, de velocidade constante, era ineficiente e começava a enfrentar falhas depois de quase 40 anos em serviço. Como tal, foi destinado à substituição do ciclo de vida devido ao cronograma preventivo e contínuo de 5 anos para melhoria de capital do 345 California, que se esforça para identificar vulnerabilidades e abordar expirações do ciclo de vida bem antes da falha do sistema. 

A Grundfos é claramente líder na indústria de sistemas de bombeamento hidrônico de fluídos. Eles podem ser considerados como um padrão-ouro.
Timothy D. Danz, Engenheiro-chefe do 345 California

Reconhecendo a Grundfos como líder do setor em sistemas de bombeamento, a 345 California trabalhou em conjunto com a representante Osborne Company, Inc. e a Grundfos para planejar um sistema de substituição de alta qualidade e com eficiência energética.

Com a demanda sendo de 24 horas por dia, 7 dias por semana, do hotel por pressão e volume de água adequados para seus hóspedes, qualquer interrupção no fornecimento de água teve que ser coreografada com precisão para minimizar o impacto da interrupção. 

Pudemos dizer ao sistema antigo que agora ele poderia parar de funcionar. Tivemos sucesso em fazer esse transplante sem qualquer interrupção do serviço ou qualquer inconveniente para os hóspedes.
Timothy D. Danz, Engenheiro-chefe do 345 California

A solução

Foi selecionada uma solução Grundfos Hydro MPC Quadruplex. Foi demonstrado na revisão por pares de seleção do sistema de pré-construção que ele atenderia ou excederia todos os critérios relacionados ao sistema original e seu caso de uso.

O sistema Hydro MPC Quadruplex consiste em quatro bombas, motores e acionamento. Ele é alimentado pelo controlador 352 altamente inteligente que monitora as demandas de construção em constante mudança com os dados de potência, pressão e curva da bomba e, em seguida, ajusta a sequência de operação de várias bombas para oferecer o mais alto nível de desempenho do sistema, eficiência energética e conforto.

O Hydro MPC Quadruplex é um sistema de bomba de velocidade variável composto por quatro bombas, motores, acionamento e um controlador 352.

Em vez de ter que demolir o sistema antigo e construir um novo em seu lugar, o que teria resultado em interrupções e despesas significativas, a equipe de especialistas conseguiu construir o novo sistema diretamente ao lado do primeiro.

A tubulação e as conexões de fornecimento e descarga foram instaladas com apenas uma interrupção noturna do serviço de 4 horas, para fazer a transição do sistema antigo para o novo.

A colaboração entre toda a equipe da Grundfos, o empreiteiro de canalização licenciado, os eletricistas e a equipe de engenharia no local foi vital para o resultado bem-sucedido do projeto.

O resultado

A Soluções Grundfos trouxe múltiplas vantagens para o edifício com certificação LEED Platinum:

  • A Grundfos fabrica todos os componentes vitais do sistema Hydro MPC, incluindo as bombas, motores e VFDs, fornecendo responsabilidade de fonte única. Cada componente é projetado de acordo com nossos padrões impecáveis, feito com materiais da mais alta qualidade em nossas instalações de última geração e testado para oferecer anos de desempenho confiável.
  • O sistema de bombeamento de saída consistia em três bombas de turbina vertical de velocidade constante que funcionavam de forma contínua. O novo sistema Hydro MPC Quadraplex da Grundfos é alimentado pelo controlador 352 líder da indústria — um cérebro altamente inteligente que monitora a potência e a pressão para ajustar de forma eficiente a sequência de funcionamento de várias bombas, garantindo que a procura do sistema é satisfatória com o menor consumo de energia possível. Além da melhoria da eficiência, houve uma melhora substancial da redundância do sistema que irá garantir a confiabilidade do sistema, fornecendo proteção avançada contra operações elétricas e mecânicas.
  • Utilizando a submedição de energia de nível de receita em seus sistemas mecânicos, o consumo de energia do sistema de saída foi monitorado de perto por até 7 anos antes da substituição, e o novo sistema Grundfos é 26% mais eficiente e reduziu significativamente a demanda básica de kW. O design da bomba, a sequência inteligente de operação do controlador Grundfos e o uso de inversores de frequência variável são essenciais para sua eficiência inerente.
  • A construção em aço inoxidável das bombas e seus principais coletores de sucção e descarga ajudam a melhorar a qualidade da água doméstica, quando comparado com a construção original do sistema.
  • A pegada menor do novo sistema, os métodos separados de isolamento de energia e água e a acessibilidade geral do serviço são uma grande melhoria em relação ao sistema antigo.

A colaboração positiva e estreita entre todas as partes foi vital para o sucesso do projeto.

A cada ano de funcionamento, gerando uma grande economia com o uso de eletricidade dessas bombas, é possível ter uma redução cada vez maior com o passar do tempo. E tudo isso nos ajuda a alcançar a classificação LEED Platinum.
Patrick Murphy, Gerente-geral do 345 California

A Grundfos forneceu:

  • Grundfos Hydro MPC EC 100kA SCCR 4CR45-7-2 Quadruplex
  • Sistema de bomba embalado de velocidade variável

Outros casos relacionados

Leia histórias relacionadas de clientes que também beneficiaram de uma solução Grundfos.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.