Resort de luxo egípcio poupa tempo e espaço com as soluções de bombeamento pré-fabricadas da Grundfos

A situação

Um notório incorporador imobiliário dos Emirados, conhecido por seu extenso portfólio de projetos de grande escala, buscou uma solução de elevação de águas residuais para seu resort de luxo à beira-mar meticulosamente projetado, que se estende por mais de 6,5 milhões de metros quadrados. Esse resort é um dos principais destinos na costa norte do Egito, distinguindo-se por seu compromisso em oferecer indulgência inigualável.

Na fase de design, o resort enfrentou um grande obstáculo no gerenciamento de águas residuais de cinco edifícios situados abaixo da linha de gravidade do esgoto. O plano inicial para uma estação elevatória de concreto tradicional foi considerado impraticável devidas as restrições de espaço e tempo do projeto.

A solução

A Grundfos apresentou sua inovadora estação de bombeamento pré-fabricada que transformou a experiência do cliente. Com seu design compacto, foi o mais adequado para o espaço disponível, garantindo um processo de instalação e comissionamento rápido e sem complicações.

Todo o sistema, incluindo bombas, acessórios e um painel de controle, foi entregue como uma solução pronta para uso. Da parte do cliente, bastou posicionar a estação de bombeamento, conectar os tubos de entrada e saída e conectar a fonte de energia elétrica. A estação estava então pronta para operação imediata, agilizando todo o processo, reduzindo assim o tempo de resposta e proporcionando ótimos resultados.

A solução pré-fabricada da Grundfos é uma mudança de jogo para o transporte de águas residuais, pois reduz significativamente o tempo de instalação
Ezz Mamdouh, Gerente de desenvolvimento de vendas

O resultado

A estação de bombeamento pré-fabricada fornecida pela Grundfos ocupou 60% menos espaço ocupado e reduziu o tempo de instalação e mão de obra em aproximadamente 75%, em comparação com as estações elevatórias de concreto tradicionais. Além de aprimorar a experiência do cliente por meio de um modelo de responsabilidade de fonte única, exigindo compras de apenas um fornecedor, essa solução também promove as metas de sustentabilidade do resort, minimizando os resíduos de construção e reduzindo significativamente as emissões de gases de efeito estufa.

Fornecido pela Grundfos

  • Estação elevatória completa: PS.G.18.36.D.DC.SS80.A80
  • SEl.80.80.55.A.Ex.4.51D.B.Z
  • LC 241 2x 10-30 SD 3x230/400 Pl OPT
  • Controlador de nível de água FSl, cabo de 10 m

PUST

Outros casos relacionados

Leia histórias relacionadas de clientes que também beneficiaram de uma solução Grundfos.

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.