Capacitando o Data Center para uma qualidade superior e uma colaboração eficiente

Na era digital, o poder computacional tornou-se a principal força motriz do crescimento econômico. Sob a influência da estratégia “Dados do Oriente e Computação do Ocidente”, Henan está promovendo ativamente o desenvolvimento da “Cidade do Poder Computacional”. Um centro de dados inteligente de grande escala está sendo construído em Henan de acordo com os padrões de nível A, superando os gargalos no poder de computação em escala ultragrande. Esse centro fornece suporte crítico para a implementação de estratégias nacionais na Bacia do Rio Amarelo e acelera ainda mais a transformação digital em vários setores econômicos e sociais.

Desafios multidimensionais sob padrões elevados

A construção de um centro de dados inteligente não se faz da noite para o dia. A transição das bombas tradicionais individuais para sistemas de módulos hidráulicos integrados representa uma mudança revolucionária do zero para o um. Este processo não só requer a simplificação dos procedimentos de instalação e o cumprimento de exigências multidimensionais rigorosas, tais como eficiência energética, fiabilidade e baixo ruído, como também exige capacidades melhoradas de depuração remota e monitorização em tempo real para garantir o funcionamento eficiente e estável do sistema.

O desafio mais assustador está no tempo – com apenas 40 dias entre o pedido e a entrega no local, o projeto enfrentou exigências sem precedentes na cadeia de suprimentos, fabricação e logística. Foi um teste de velocidade e precisão, bem como uma avaliação abrangente da coesão e das capacidades de execução da equipe.

A abordagem da Grundfos: coordenação eficiente e execução precisa

1. Uma nova abordagem ao projeto, construção e operação

Implantação rápida do serviço “One-Stop”

Ao adotar um modelo de construção pré-fabricado, os componentes principais são integrados em um invólucro selado, reduzindo significativamente o tempo de implantação em 40%.

Design personalizado e inspeção rigorosa na fábrica

Através do design otimizado pelo BIM, combinado com testes rigorosos e processos de comissionamento na fábrica, a eficiência e a confiabilidade do sistema são garantidas.

Otimização e gerenciamento inteligentes

Por meio do sistema de monitoramento inteligente GiS (Grundfos iSOLUTIONS Suite), é alcançada a otimização automática da eficiência energética, juntamente com o fornecimento de soluções inteligentes de operação e manutenção.

Superando cronogramas de construção apertados

Ao integrar e implementar perfeitamente um mecanismo de rastreamento especial, a colaboração enxuta garante a entrega em 40 dias.

Durante a implementação, dois conjuntos de sistemas de módulos hidráulicos pré-fabricados “Smart Cooling” da Grundfos foram pré-montados na fábrica, proporcionando uma solução eficiente e confiável para a circulação e o tratamento de água quente e fria do Data Center inteligente.

O módulo do sistema de distribuição é construído em torno do Grundfos DELTA, um skid de bomba de alta eficiência, equipado com bombas VFD inteligentes IE5 e um sistema avançado de controle de bombas. Combinado com um algoritmo inteligente de otimização de eficiência, ele ajusta dinamicamente as condições de operação em tempo real, garantindo que a unidade da bomba opere consistentemente dentro de sua faixa de desempenho ideal.

Enquanto isso, o módulo de tratamento de água incorpora processamento de água macia, dosagem precisa e filtragem em várias etapas para prevenir eficazmente o acúmulo de calcário, a corrosão do sistema e o acúmulo de poluentes – proporcionando uma “proteção à saúde” essencial para todo o sistema. A integração perfeita desses dois módulos não apenas aumenta a eficiência geral do sistema, mas também prolonga a vida útil do equipamento, proporcionando uma experiência de usuário estável e confiável a longo prazo.

2. Colaboração entre departamentos e integração técnica aprofundada

No início do projeto, a Grundfos organizou várias rodadas de comunicações técnicas entre departamentos para abordar os complexos requisitos técnicos do projeto, cobrindo aspectos-chave como seleção de equipamentos e integração de sistemas. Por meio de cálculos científicos, a solução final equilibrou desempenho de alta eficiência com competitividade de mercado, ganhando alto reconhecimento do cliente.

Durante a implementação do projeto, os engenheiros refinaram cuidadosamente cada detalhe, desde a correspondência da marca do ar condicionado até a seleção do material da válvula, desde o projeto da estrutura da bomba até a otimização do tamanho do módulo do skid. Na fase final de comissionamento conjunto, o pessoal técnico conseguiu uma circulação eficiente de água quente e fria, ajustando com precisão os parâmetros de operação do sistema.

3. Coordenação precisa para garantia de ponta a ponta

A Grundfos garantiu uma implantação precisa, colaborando estreitamente com os engenheiros da fábrica e envolvendo-se profundamente na instalação e no comissionamento. Ao mesmo tempo, a coordenação eficiente com o empreiteiro geral permitiu a rápida resolução de problemas no local, garantindo a instalação precisa dos componentes modulares. O acompanhamento em tempo real por uma equipe de projeto dedicada garantiu o bom funcionamento da produção e da cadeia de abastecimento. Além disso, a adoção de técnicas de montagem pré-fabricadas reduziu significativamente o prazo de construção, garantindo a entrega do projeto com alta qualidade e eficiência.

“Em aplicações do mundo real, o sistema de módulos hidráulicos pré-fabricados “Smart Cooling” da Grundfos se destaca por suas características de baixo ruído e baixa vibração, criando um ambiente operacional ideal para o centro de dados. Seu acabamento superior e instalação conveniente reduziram significativamente o tempo de construção, proporcionando um forte apoio para a execução eficiente do projeto.”

Guiado pela estratégia “Dados orientais e computação ocidental”, este projeto não só superou os gargalos técnicos e de computação de alta densidade, como também demonstrou a capacidade da Grundfos de enfrentar desafios complexos através de uma coordenação precisa e soluções inovadoras. O seu sucesso representa um passo significativo no desenvolvimento da economia digital e proporciona um caminho tecnológico eficiente, fiável e sustentável para os futuros Data Centers inteligentes.

Serviços

Ofertas de serviços em toda a seleção, instalação, operação e substituição de bombas.

Outros casos relacionados

Leia histórias relacionadas de clientes que também beneficiaram de uma solução Grundfos.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.