Caso
A substituição energeticamente eficiente do sistema de refrigeração reduz os custos e as emissões de um hotel de luxo
Uma análise energética da Grundfos para o JW Marriott Bucharest Grand Hotel sugeriu que o sistema de bombas existente de cinco unidades de 37 kW poderia ser substituído por apenas três bombas Grundfos NBE de 18,5 kW, conversores de frequência e um controlador inteligente para economizar significativamente em energia, custos e emissões, com um tempo de retorno inferior a um ano.
Parecia quase impossível que três bombas de 18,5 kW pudessem substituir nosso sistema de refrigeração com cinco bombas de 37 kW, mas é verdade!
Quando a Grundfos Romênia realizou uma avaliação gratuita do Energy Check para o luxuoso hotel JW Marriott em Bucareste, o relatório destacou que o sistema de refrigeração existente, composto por cinco bombas de 37 kW, poderia ser substituído por apenas três bombas Grundfos NBE inteligentes e altamente eficientes de 18,5 kW. A proposta previa um tempo de retorno inferior a um ano, economias anuais significativas de energia e custos, e uma redução considerável nas emissões de carbono do hotel. Com a aprovação para prosseguir, a Grundfos prestou assistência completa ao projeto, instalando uma solução chave na mão que está a caminho de corresponder a todas as projeções.
A situação
Após vinte anos, o sistema de refrigeração instalado no último andar do JW Marriott Bucharest Grand Hotel, um hotel de luxo de 5 estrelas em Bucareste, estava começando a mostrar sinais de desgaste.
Não só o sistema estava se tornando cada vez mais difícil de manter, mas com suas cinco bombas de 37 kW precisando de diafragmas para reduzir o fluxo, era evidente que o sistema era superdimensionado e consumia mais energia do que o necessário, especialmente no contexto do aumento acentuado dos preços globais da energia.
Tendo construído uma relação de confiança ao longo de cinco anos com o fornecimento ad hoc de bombas individuais e consultoria, o hotel aceitou a oferta da Grundfos de uma verificação energética gratuita para investigar mais detalhadamente os custos do sistema de refrigeração existente e as economias potenciais que poderiam ser obtidas com equipamentos de substituição otimizados em termos energéticos.
Uma Avaliação Energética da Grundfos pode destacar oportunidades para economias significativas em energia, custos e emissões de carbono. Estamos muito satisfeitos que a equipe do JW Marriott Bucharest Grand Hotel tenha confiado em nós para implementar as economias que identificamos para o seu sistema de refrigeração.
A solução
O Grundfos Energy Check é uma avaliação de um sistema de bombas existente que identifica oportunidades para reduzir os custos operacionais e aumentar a eficiência das bombas. Os engenheiros da Grundfos utilizaram dados coletados do equipamento e informações fornecidas pelos engenheiros do hotel para criar uma visão geral precisa do sistema, que apresentava oportunidades de economia impressionantes.
A investigação do Energy Check descobriu que o sistema de refrigeração poderia, na verdade, funcionar com um sistema de apenas três bombas Grundfos NBE de 15 kW equipadas com conversores de frequência e uma unidade controladora inteligente CU 352. A equipe técnica do JW Marriott solicitou bombas de 18,5 kW e, com base nisso, o relatório do Energy Check concluiu que o hotel poderia esperar:
- Economia de energia de 180.619 kWh por ano
- Economia de custos de € 54.186 por ano
- Tempo de retorno do investimento de 0,9 anos
- Redução de emissões de 61,95 t/ano de CO₂
O resultado
A Grundfos forneceu uma solução chave na mão, assumindo a responsabilidade por todas as etapas, desde a medição inicial e a proposta técnica, a desmontagem das bombas e componentes existentes, até a instalação e o comissionamento do sistema totalmente otimizado em termos energéticos, composto por novas bombas, acessórios hidráulicos e gabinete de controle.
Os conversores de frequência são controlados por uma unidade controladora de bomba inteligente para máxima eficiência, garantindo que o sistema recém-operacional funcione, em seu primeiro ano, de acordo com as economias de energia e custos projetadas pela Energy Check.
Além disso, as bombas e controladores inteligentes adicionam um novo nível de inteligência, não só transmitindo dados para o BMS, mas também controláveis a partir daí, tornando a operação do sistema mais simples para o cliente.
Após a implementação bem-sucedida do projeto, as equipes do JW Marriott e da Grundfos estão ansiosas por uma futura colaboração estreita. O trabalho já começou em um novo projeto de manutenção, com um programa de substituições contínuas de bombas acordado e duas novas bombas encomendadas. Há oportunidades para investigações de verificação de energia em outros sistemas de água do hotel.
A Grundfos nos ajudou a implementar um novo sistema otimizado em termos energéticos que proporciona economias consideráveis e nos ajuda a cumprir as metas ambientais da nossa empresa. A nossa colaboração tem sido um grande sucesso e esperamos continuar a trabalhar juntos em projetos futuros.
A Grundfos forneceu:
- 3 bombas Grundfos NBE de sucção final acopladas EN733 padrão
- 92960886 – NBE 125-315/275AXEF2AESBQQEPW3
- 1 controlador Control MPC Série 2000 96781413 – variante de 3 bombas.
- 1 x Sensor de pressão diferencial 96611527 – DPI/--0-6.0b/1/G/ D.900-B/V-5/B/02B/SD-1