Caso

36% de redução de energia no Hotel Hilton na APAC

Hilton Hua Hin, uma propriedade à beira-mar construiída há 32 anos na Tailândia, estava procurando maneiras de melhorar a eficiência geral do edifício. Como as bombas de resfriamento estavam começando a envelhecer e operavam manualmente sem otimização ou controle, era hora de atualizar.

Nosso programa oferece uma oportunidade para os hotéis realizarem economia de energia sem a necessidade de nenhum investimento financeiro.
Philippos Arghirides, Gerente-geral, Hilton Hua Hin

A situação

Como parte da responsabilidade social corporativa (CSR) do Hilton, o programa Travel with purpose foi projetado para impulsionar viagens e turismo responsáveis em todo o mundo. A equipe de gestão do hotel estava particularmente interessada em explorar maneiras de ajudar na transição para uma operação mais sustentável. “O sucesso do nosso negócio está ligado à nossa capacidade de operar e crescer de forma sustentável, reduzir ainda mais as nossas emissões de CO2 é fundamental. E foi aí que a Grundfos entrou em cena. Eles nos apresentaram o Programa de Ganho de Energia e foram capazes de demonstrar que, mesmo sem investimento zero em hotéis, somos capazes de economizar custos operacionais enquanto reduzimos emissões de CO₂.” – Philippos Arghirides, Gerente-geral, Hilton Hua Hin.

Lewis Brown, Gerente líder de desenvolvimento de negócios CBS, com a equipe de gerenciamento do Hilton Hua Hin

A solução

Depois de realizar uma auditoria completa do sistema com medições hidráulicas, identificamos uma oportunidade de reduzir o consumo de energia, substituindo as bombas de resfriamento e condensador existentes, além de adicionar uma lógica de controle.  A Grundfos apresentou uma oferta para atualizar as bombas dentro do nosso programa de ganhos de energia. “Nosso programa oferece uma oportunidade para os hotéis realizarem economia de energia sem a necessidade de nenhum investimento financeiro. A solução pronta para uso é financiada, implementada e mantida por nós durante todo o período de economia compartilhada”, diz Lewis Brown, gerente líder de desenvolvimento de negócios da CBS.  A atualização foi para 4 bombas de resfriamento, 2 inversores de velocidade variável (CUE) e lógica de controle. “A solução de investimento zero que nos foi apresentada era muito atraente e só possível graças à instalação de bombas e controles altamente eficientes”, diz Philippos Arghirides, Gerente-geral do Hilton Hua Hin.

O Grundfos CUE é um variador de frequência para o controle eficaz da velocidade de qualquer bomba Grundfos sem acionamentos integrados, independentemente do tamanho ou área de aplicação. O Grundfos CUE é parte da Grundfos iSOLUTIONS.

O resultado

As bombas recém-instaladas estão proporcionando uma economia de energia de 36%, o que se traduz em aproximadamente 120.000 kg de redução de CO₂. O sistema agora também está totalmente otimizado e responde às mudanças de carga no edifício por meio dos inversores de velocidade instalados com sensores. “Através desta parceria com a Grundfos, atualizamos as nossas bombas e sistemas de controle, o que resultou numa poupança de energia significativa”, afirma Philippos Arghirides, Diretor-geral do Hilton Hua Hin.

A Grundfos forneceu:

4x bombas LS, 2x CUEs, transmissor DP, plataforma de monitoramento on-line e um contrato de manutenção de 5 anos.