A situação
O sistema HVAC de duas torres residenciais em Dubai enfrentava desafios persistentes de desempenho devido a um projeto inicial falho. As bombas do condensador, posicionadas a uma distância considerável das torres de resfriamento, eram conectadas por meio de uma linha de sucção com múltiplas curvas, interrompendo a dinâmica do fluxo e resultando em cavitação severa.
Essa configuração gerava ruído excessivo, vibrações e manutenção frequente, prejudicando a eficiência do sistema. Para agravar o problema, as bombas eram superdimensionadas e operavam longe de seu Ponto de Melhor Eficiência (BEP), resultando em aumento do consumo de energia, redução da confiabilidade e aumento do risco de transbordamento do chiller, gerando a necessidade de uma solução mais inteligente e eficiente.
Ao redesenhar o layout da tubulação de sucção e otimizar o sistema hidráulico, conseguimos eliminar a cavitação, reduzir o consumo de energia e melhorar significativamente a confiabilidade geral. É um exemplo claro de como a engenharia inteligente pode solucionar desafios complexos e proporcionar eficiência duradoura.
A Solução
Após uma Auditoria de Bombas (Pump Audit), os engenheiros da Grundfos obtiveram uma visão aprofundada das limitações do sistema e propuseram um redesenho completo e o dimensionamento correto do sistema de bombeamento do condensador. Uma etapa corretiva fundamental foi o reposicionamento das bombas mais próximas das torres de resfriamento, melhorando o sistema hidráulico geral e resolvendo os problemas persistentes de cavitação no lado da sucção.
A Grundfos selecionou novas bombas adaptadas ao layout revisado e às reais necessidades de desempenho do circuito do condensador. Para aumentar a flexibilidade e o controle, foram integrados Inversores de Velocidade Variável (VSDs) externos, permitindo que o sistema se adaptasse a condições de carga flutuantes. Ao abordar a baixa Altura Líquida Positiva de Sucção (NPSH) e otimizar a tubulação, o novo projeto permitiu o uso de bombas menores e mais eficientes, reduzindo o tamanho do motor de 55 kW para 37 kW. Isso resultou em economias de energia notáveis e uma redução substancial nos custos operacionais, ao mesmo tempo em que melhorou a estabilidade e a confiabilidade geral do sistema.
O resultado
Com bombas condensadoras redimensionadas com precisão, adaptadas às reais demandas de vazão e altura manométrica da instalação, o sistema apresentou uma redução substancial no consumo de energia e uma redução drástica no risco de transbordamento do chiller. O redesenho completo do circuito condensador pela Grundfos, incluindo o reposicionamento estratégico das bombas, eliminou com sucesso as condições de baixo NPSH que vinham causando cavitação persistente.
O resultado foi uma operação mais suave e estável, com eficiência do sistema significativamente melhorada, menores requisitos de manutenção e custos operacionais reduzidos, proporcionando valor e confiabilidade a longo prazo para as torres residenciais.