Caso
A inteligência da bomba otimiza os processos, economizando 30% de energia
FABRICANTE DE SIDRA
Veja como um dos maiores produtores de sidra do mundo melhorou seus processos de refrigeração industrial com as soluções inteligentes da Grundfos.
30% DE ECONOMIA DE ENERGIA
CONTROLE TOTAL
OPERAÇÃO FÁCIL
Um dos maiores fabricantes de sidra do mundo estava vivenciando um aumento substancial na demanda por seu produto. Com o aumento de sua produção, precisava de mais capacidade de refrigeração – tanto para o processo de fabricação de sidra quanto para o armazenamento do produto final. A empresa e seu fornecedor OEM - um dos principais instaladores de refrigeração industrial do Reino Unido - estavam procurando uma solução pronta para uso que se encaixasse no perfil sustentável do fabricante de sidra. Eles precisavam de eficiência de processo, conectividade, confiabilidade do sistema e tecnologia para realizar mais.
A solução
Escolheram as bombas e controles inteligentes iSOLUTIONS da Grundfos para o sistema de refrigeração. As bombas de sucção final convencionais e de velocidade variável são integradas com controles inteligentes para múltiplas bombas, sensores externos da Grundfos e sistemas de comunicação. Isto permitiu ao cliente OEM controlar e refinar a sua produção de arrefecimento para níveis ideais, ao mesmo tempo que se adaptava às mudanças nas exigências do processo através das tecnologias e possibilidades de comunicação da Grundfos.
O sistema Grundfos controla uma série de diferentes subsistemas de aplicação:
- Água suavizada para torre de resfriamento
- Bombas de resfriamento primário
- Bombas de distribuição de resfriamento secundário
- Bombas condensadoras de resfriamento
- Pressurização em circuito fechado
- Motores de condensação do ventilador da torre de refrigeração e até mesmo os ventiladores da sala da planta
Estes sistemas são ativados pelos módulos de comunicação CIM500 da Grundfos. Isso permite que o OEM obtenha dados operacionais críticos que podem ser usados para determinar o ajuste do sistema ou informar o fabricante da sidra sobre parâmetros de desempenho, como consumo de energia, energia de resfriamento, consumo de água, alarmes e muito mais.
O resultado
A fábrica tem melhor controle de seus processos de refrigeração devido ao Grundfos iSOLUTIONS. Em comparação com a solução proposta por um concorrente, o novo sistema Grundfos economiza cerca de 30% de energia em bombas e resfriadores. Além disso, como o sistema de condensação é mais eficiente, as torres de refrigeração precisam de menos reposição de água. A empresa não apenas se beneficia da economia de energia e água em relação aos sistemas convencionais, mas também obtém insights sobre os principais pontos de dados. Eles podem ver a eficiência com que o sistema está operando e podem fazer ajustes rapidamente se houver alterações no processo. A inteligência também é incorporada ao sistema de gerenciamento de edifícios, proporcionando controle completo e uma visão geral transparente. A empresa de sidra atinge seus objetivos na fabricação de sidra de qualidade para seus clientes, contribuindo para a sustentabilidade global.
O Grundfos iSOLUTIONS é fundamental para a melhoria contínua do sistema de refrigeração deste fabricante de sidra, pois reage instantaneamente a mudanças no processo ou na demanda.
A Grundfos fornece
• Bomba vertical multiestágio CRIE com motor de ímã permanente IE5 de alta eficiência e inversor de frequência
• Bombas de sucção final NB com motores com classificação de eficiência IE3
• Inversores de frequência dedicados à bomba CUE
• Controle MPC-EC com controlador multibombas CU352 e processo PI&D
• Sensores industriais diretos de pressão relativa e temperatura RPI+T
• Módulo de interface de comunicação CIM com conectividade ethernet
• Unidade de pressurização PHT
CONTROLE GRUNDFOS MPC - CU 352
- Para 2 a 6 bombas em paralelo
Controle perfeito em cascata
Para obter o funcionamento ideal do sistema e o consumo mínimo de energia, não basta ter bombas de alta eficiência. O controle do sistema é igualmente importante.
O MPC incorpora dados da curva da bomba para o melhor desempenho otimizado do sistema.
Essas informações permitem que o sistema calcule a velocidade ideal e o número de bombas a serem operadas a qualquer momento.
O controlador pode, com base nos dados da curva da bomba, estimar o fluxo, sem usar um medidor de vazão. Isso oferece uma visão do desempenho do sistema e pode identificar qualquer consumo irregular de água que possa indicar um rompimento de cano, sem a necessidade de investir em um medidor de vazão caro.
Controle Grundfos MPC - CU 352
BOMBA MONOESTÁGIO GRUNDFOS NBE
Soluções inteligentes de bombeamento
O NBE integra bombas, motor e inversor de frequência em um único produto. Juntamente com vários sensores, essas bombas permitem soluções dinâmicas e inteligentes para muitas aplicações industriais, como sistemas de refrigeração.
O NBE pode atender a qualquer necessidade individual de uma solução específica.
Isso faz dele uma excelente escolha para diversas aplicações em processos de aquecimento e resfriamento industriais, cada um caracterizado por demandas variadas, diferentes necessidades de controle e diferentes números de horas de operação.