Caso
Economia de custos operacionais com bombeamento distribuído na Ngee Ann Polytechnic, Singapura
O conforto dos ocupantes está no topo de nossa lista de prioridades, assim como a manutenção de nossa classificação Green Mark Platinum. O bombeamento distribuído da Grundfos nos ajuda a alcançar ambos.
Localizado em Singapura, o Bloco 22 da Ngee Ann Polytechnic (NP) é um edifício de uso misto que abriga uma cafeteria, um ginásio de esportes, salas de estar para estudantes e escritórios. O edifício foi concluído em 2014 e funciona com um BMS de terceiros com um perfil de carga constante. Sua área total de resfriamento é de aproximadamente 6.000 m². A Autoridade de Construção de Edifícios de Singapura certificou o Bloco 22 como um edifício Green Mark Platinum.
O HVAC é responsável por cerca de 60% do consumo total de energia do edifício. Para manter a classificação Green Mark Platinum e obter uma economia de energia ainda maior, a gerência do NP e o Environmental & Water Technology Centre of Innovation (EWTCOI) decidiram revisar o projeto do sistema HVAC, que é baseado em um circuito de água gelada. O objetivo era identificar maneiras de aumentar a economia de energia e, ao mesmo tempo, manter um ambiente fresco e confortável em todo o edifício.
Com um perfil de carga constante, não é possível estrangular suficientemente as bombas primárias durante cargas parciais, pois isso faz com que determinadas áreas do edifício recebam um fluxo muito pequeno de água resfriada. Isso causa excesso de bombeamento, o que reduz a eficiência geral do sistema. Basicamente, as válvulas controlam o fluxo reduzindo a pressão. O Bloco 22 estava usando uma estratégia convencional de controle de pressão diferencial fixa, o que resultava em pressão excessiva da bomba e, por fim, em desperdício de energia.
A Grundfos trabalhou com a EWTCOI para modernizar o sistema com Bombeamento Distribuído, que coloca bombas inteligentes em todo o edifício para ajustar automaticamente o fluxo para a carga de resfriamento necessária. Isso promete economizar pelo menos 50% da energia de bombeamento da água de resfriamento e otimizar o desempenho do sistema em todos os momentos.
Antes da aplicação do sistema de bombeamento distribuído, foi feita uma medição de linha de base para a tonelagem de resfriamento e o consumo total de energia para o circuito de água de resfriamento em um período de seis semanas. Isso incluiu informações meteorológicas para poder normalizar os dados ao determinar uma referência para a solução de bombeamento distribuído.
Grundfos’ Distributed Pumping solution comprises 15 MAGNA3 Distributed Pumps, 4 TPE3 primary pumps and our unique solution expertise.
A solução
A solução de bombeamento distribuído da Grundfos inclui 15 bombas distribuídas MAGNA3, 4 bombas primárias TPE3 e nossa experiência exclusiva em soluções. O processo de comissionamento durante a instalação foi extremamente eficiente. As configurações iniciais da bomba foram definidas por meio do aplicativo Grundfos GO REMOTE e os limites de fluxo foram ajustados diretamente no BMS para cada bomba. Isso proporcionou uma economia de tempo significativa em comparação com o uso de válvulas de balanceamento tradicionais, válvulas de controle ou PICVs (Válvulas de Controle Independente de Pressão).
O resultado
Durante as operações, as bombas distribuídas medem continuamente a temperatura do duto de ar e ajustam automaticamente a velocidade de bombeamento para atingir a temperatura desejada. O sistema equilibra automaticamente qualquer carga, proporcionando conforto ideal para os locatários.
O sistema de linha de base do Bloco 22 com válvulas de equilíbrio e controle tinha um Delta T de 5,3°C. O sistema Grundfos adaptado com bombas distribuídas aumentou o Delta T em 28%. Evitar as válvulas reduziu a potência de bombeamento de 9,4 kW para 4,3 kW, resultando em uma economia total de energia da bomba de 54%.
Resumo das conquistas
- Redução da energia da bomba de 9,4 kW para 4,3 kW
- Aumento do Delta T em 28%
- Economia total de energia da bomba de 54%
- Excedeu os requisitos de um edifício com selo verde de platina