Apoiando um Data Center de Sichuan na construção de um ecossistema de computação verde

Um moderno centro de dados em Sichuan precisava de uma solução de refrigeração que pudesse atender às demandas de computação de alta intensidade, minimizando o consumo de energia e garantindo confiabilidade a longo prazo.

A Grundfos forneceu uma solução de bombeamento energeticamente eficiente para um centro de dados de grande escala em Sichuan, respondendo ao duplo desafio das exigências de computação de alta intensidade e dos rigorosos requisitos de eficiência energética. Ao instalar 38 conjuntos de bombas de caixa dividida com controladores CU352 avançados, a Grundfos reduziu o consumo de energia do centro, melhorou o COP (Coeficiente de Desempenho) geral do sistema de refrigeração e garantiu um funcionamento estável e ininterrupto.

Detalhes do caso

Tópico: Ar condicionado comercial
Localização: Sichuan, China

Quer ter um PDF?

Você pode fazer o download do PDF ou continuar lendo o caso abaixo.

A situação

O centro de dados de Sichuan foi construído para servir como um centro estratégico para a região e um motor central para novas indústrias de infraestrutura, como 5G, big data, computação em nuvem e inteligência artificial.

A sua grande escala e requisitos tecnológicos avançados colocaram desafios significativos aos sistemas de ar condicionado, que precisavam de ser altamente eficientes em termos energéticos, de baixo consumo e capazes de proporcionar um desempenho estável e fiável a longo prazo.

Ao mesmo tempo, a instalação rápida dos equipamentos, a manutenção simplificada e o suporte pós-venda abrangente 24 horas por dia, 7 dias por semana, eram essenciais, colocando altas exigências na equipe de operação e manutenção. A operação eficiente, a manutenção contínua e a otimização contínua ao longo do projeto também foram medidas-chave para o sucesso.

A solução

A Grundfos forneceu uma solução energeticamente eficiente para o centro de dados, fornecendo 38 conjuntos de bombas de caixa dividida de baixo ruído, baixa vibração e alta eficiência, juntamente com painéis de controle HVAC equipados com controladores de bombeamento CU352 avançados.

O design exclusivo de dupla voluta das bombas equilibra as forças radiais no eixo e no impulsor, prolongando a vida útil das vedações mecânicas e dos rolamentos, reduzindo a vibração e o ruído e garantindo uma eficiência extremamente alta da cabeça da bomba em uma ampla faixa de operação. Elas se integram perfeitamente ao sistema de automação predial (BA), mantendo a eficiência e o baixo consumo de energia durante a operação.

Os controladores CU352 otimizam o desempenho automaticamente, ajustando as curvas da bomba às condições do local, calculando o consumo de energia em tempo real e selecionando o número ideal de bombas e frequências para atender à demanda.

Além disso, a equipe de pós-venda da Grundfos fornece suporte técnico 24 horas por dia, monitora o status do equipamento em tempo real e oferece alertas antecipados para possíveis problemas.

O resultado

Com sua operação eficiente e estável, o sistema reduziu significativamente o consumo de energia, atendendo às demandas de computação de alta intensidade.

O COP (Coeficiente de Desempenho) geral do sistema de refrigeração foi melhorado e a integração precisa com o sistema BA apoiou o objetivo do cliente de “potência de computação com baixas emissões de carbono”. O controle inteligente da bomba e o monitoramento contínuo garantem uma operação confiável e ininterrupta, enquanto o design de alta eficiência e baixa vibração prolonga a vida útil do equipamento e reduz os requisitos de manutenção.

Com tempos de resposta eficientes e suporte completo ao ciclo de vida, o monitoramento remoto 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a análise de dados da equipe de pós-venda garantem estabilidade durante todo o ano, além de ajudar a reduzir os custos operacionais devido aos processos de manutenção simplificados.

Como resultado, o data center pode fornecer serviços inteligentes de processamento e análise de dados para Sichuan e regiões vizinhas, respondendo em tempo real às enormes demandas de computação e apoiando o desenvolvimento de um ecossistema de indústria de computação verde.

100%

Satisfação do cliente

38 sets

de bombas de caixa dividida

24/7 

operação estável e ininterrupta

Energy-efficient, low-carbon

 consumo

Visão geral dos produtos apresentados neste estudo de caso

Learn which products were used and how they contributed to the case results.

 

Descubra aplicações relacionadas

Learn more about the applications which are mentioned in this case story.