O Taipei Dome é um projeto de construção emblemático em Taiwan e o primeiro estádio coberto de beisebol do país que atende aos padrões internacionais. Desde 2024, ele tem sediado inúmeros eventos esportivos importantes e internacionais, bem como shows de grande porte. O sistema DPS da Grundfos e os sistemas de abastecimento de água instalados no Dome não apenas proporcionam um ambiente climático mais confortável, mas também desempenham um papel fundamental na conservação de energia e na redução das emissões de carbono.

Este projeto é importante para a Grundfos, pois demonstra a eficácia do nosso exclusivo Sistema de Bombeamento Distribuído, proporcionando resultados comprovados de alta eficiência em um setor de grande visibilidade, em grande escala e complexo, como o de Esportes e Lazer/Uso Misto.

Detalhes do caso

Tema: Ar-condicionado comercial
Localização: Taipé, Taiwan

A Grundfos forneceu

  • Bombas TPE (circuladoras inteligentes em linha)
  • Bombas LF e LS (sucção lateral)
  • Conjuntos de bombas CR, CM, LF e de reforço (4CR, 2CM)

Leia o relato completo do caso

Baixe o PDF ou continue lendo o caso a seguir.

A situação: O desafio dos sistemas de climatização superdimensionados

O Taipei Dome é um estádio coberto multifuncional e complexo comercial emblemático, projetado para sediar grandes eventos esportivos nacionais e internacionais — incluindo o primeiro estádio coberto de beisebol de padrão internacional de Taiwan — e shows em grande escala, com capacidade para quase 50.000 espectadores. A grande e variável capacidade do estádio e de suas instalações comerciais circundantes (shopping center, cinema, escritórios e hotel) apresenta uma demanda complexa tanto para refrigeração quanto para abastecimento de água. Para atender a essas necessidades enormes e variáveis de HVAC (aquecimento, ventilação e ar-condicionado), o projeto enfrentou um desafio comum em construções de grande escala: sistemas tradicionais de HVAC superdimensionados.

Esses sistemas, frequentemente configurados como sistemas variáveis primário/secundário com controle centralizado de pressão diferencial, normalmente exigem que os projetistas dimensionem a altura manométrica da bomba acima do necessário para garantir pressão suficiente nas unidades finais da linha. Esse sobredimensionamento resulta em um diferencial de temperatura do sistema (Delta T) mais baixo, comprometendo significativamente a eficiência geral e levando a um desperdício substancial e desnecessário de energia em um edifício que busca a conservação de energia e a redução de emissões de carbono. O objetivo principal do cliente era encontrar uma solução de climatização de alta eficiência que pudesse proporcionar, de forma confiável, um ambiente climático confortável, minimizando ao mesmo tempo seu consumo de energia.

A solução: Sistema de Bombeamento Distribuído (DPS) da Grundfos

A Grundfos enfrentou esse desafio complexo recomendando uma solução de ponta do tipo Sistema de Bombeamento Distribuído (DPS) para o abastecimento de água refrigerada, juntamente com bombas altamente eficientes para o circuito primário e para o sistema geral de abastecimento de água.

1. Otimização do circuito primário:

As bombas do circuito primário da sala de refrigeração (incluindo as bombas LF e LS) foram dimensionadas exclusivamente para atender aos requisitos precisos de vazão e pressão dos resfriadores, evitando o excesso de capacidade típico das configurações tradicionais.

2. Secondary loop decentralization (DPS):

O lado secundário adotou o projeto distribuído:

  • Cada unidade principal de tratamento de ar (AHU) foi equipada com sua própria bomba inteligente (bombas TPE).
  • Essas bombas são controladas com base na temperatura do ar de alimentação ou de retorno da AHU, permitindo que o sistema responda com precisão à demanda real de resfriamento.
  • Para as unidades de ventiloconvectores menores, foi implementada uma estratégia de controle em grupo.
  • O funcionamento das bombas é gerenciado por meio de controle de pressão constante ou proporcional

Essa descestralização elimina a necessidade de válvulas de controle complexas, proporcionando um equilíbrio contínuo e automático do sistema. Ela reduz significativamente a complexidade do sistema e garante que todo o HVAC opere com eficiência máxima.

3. Sistemas Integrados de Água:

Ao mesmo tempo, a Grundfos forneceu soluções abrangentes de abastecimento e pressurização de água (bombas de pressurização 4CR, 2CM, LF, CR e CM) para atender de forma confiável todo o complexo. Todos os sistemas estão conectados ao Sistema de Gestão Predial (BMS), permitindo que o Grupo Fargloty monitore e gerencie centralmente todos os sistemas hidráulicos, garantindo o máximo controle e eficiência.

O resultado: desempenho otimizado e economia significativa de energia

A implementação do sistema Grundfos DPS e de sistemas hidráulicos altamente eficientes proporcionou resultados espetaculares para o Taipei Dome, garantindo o conforto ideal dos usuários, aliado a uma pegada climática minimizada:

  • Redução de Energia Comprovada: Comparações preliminares entre o sistema DPS da Grundfos e um projeto tradicional de climatização (HVAC) mostraram um potencial de redução da potência total das bombas e do consumo de energia em aproximadamente 40%.
  • Diferencial de Temperatura Ideal (Delta T): Embora a meta de projeto para o Delta T do sistema fosse de 5 °C, os testes de desempenho realizados no local validaram a eficácia do sistema DPS. A solução descentralizada demonstrou sua capacidade de atingir um notável Delta T de 6 °C. Isso contrasta fortemente com os sistemas tradicionais superdimensionados, que normalmente atingem apenas 3–4 °C, comprovando a capacidade do sistema DPS de operar o sistema de HVAC em um estado ideal e de alta eficiência.
  • Confiança no futuro: Os resultados positivos alcançados neste projeto histórico deram aos projetistas do Grupo Farglory maior confiança na aplicação do Sistema de Bombeamento Distribuído da Grundfos em seus projetos futuros, comprovando seus benefícios a longo prazo.

Os sistemas Grundfos DPS e de abastecimento de água instalados no Taipei Dome não apenas proporcionam um ambiente climático mais confortável e ideal para eventos de grande porte, como também desempenham um papel fundamental nos objetivos gerais da instalação em termos de conservação de energia e redução de emissões de carbono.

Visão geral dos produtos apresentados neste estudo de caso

Saiba quais produtos foram utilizados e como eles contribuíram para os resultados do caso.

 

Descubra aplicativos relacionados

Saiba mais sobre os aplicativos mencionados neste estudo de caso.