Vida luxuosa com as soluções inteligentes da Grundfos

A situação

Situado em uma prestigiosa ilha artificial em Dubai, um luxuoso complexo residencial combina design moderno com elementos naturais, proporcionando aos moradores um estilo de vida único na ilha por meio de suas suítes espaçosas e elegantemente projetadas que simbolizam luxo e conforto.

Este luxuoso complexo residencial enfrentou desafios significativos com seu sistema de pressurização de água. Bombas de sucção final superdimensionadas, de 75 kW, causavam golpes de aríete severos e picos repentinos de pressão, resultando em frequentes rompimentos de tubulações. A infraestrutura obsoleta e a incompatibilidade entre a capacidade da bomba e a demanda de água no complexo resultavam em desperdício excessivo de energia e interrupções frequentes. O foco era melhorar a eficiência energética e mitigar problemas de controle de pressão para uma distribuição de água confiável e econômica.

Estou orgulhoso de entregar uma solução que melhorou tanto a eficiência operacional quanto a economia de energia, destacando o valor de um atendimento personalizado e inovador que a Grundfos oferece para seus clientes.
Velon Leon Saldanha Engenheiro Pós-Venda Grundfos Gulf Distribution

A solução

Após uma verificação detalhada de energia e auditoria das bombas realizada pela Grundfos, ficou claro que a redução do tamanho das bombas superdimensionadas e a redistribuição da carga entre bombas menores e mais eficientes melhorariam significativamente a eficiência energética e resolveriam problemas operacionais.

A Grundfos introduziu o sistema de pressurização inteligente Hydro MPC com bombas de 11 kW e 7,5 kW, substituindo as cinco bombas de sucção final de grande porte por bombas multiestágios verticais de menor capacidade, equipadas com Inversores de Frequência Variável (VFDs) integrados. O processo de instalação foi planejado com precisão para minimizar o tempo de inatividade e permitir uma transição tranquila.

O sistema redesenhado agora opera com controle de pressão proporcional em vez da configuração anterior de pressão constante, reduzindo significativamente o consumo de energia e garantindo uma pressão de água consistente em todo o complexo. Além disso, o recurso de aumento suave de pressão integrado ao controlador Hydro MPC foi incorporado para eliminar o risco de picos repentinos de pressão, prevenindo efetivamente o rompimento da tubulação.

106.56 mT

de redução de CO₂ 

Redução de 53.27% 

economia de energia

3.57 anos

ROI

103,375 AED por ano

redução de custos

O resultado

Ao reduzir o tamanho do sistema e implementar a solução Hydro MPC-E, o cliente obteve diversos resultados positivos, como melhorias na confiabilidade, redução no consumo de energia e pressão de água estável em todo o edifício.

Além da economia de energia, o novo sistema solucionou as falhas frequentes da configuração anterior, reduzindo significativamente os custos de reparo.

A Grundfos forneceu:

  • Hydro MPC-E 4 CRIE 15-5,11kW com motores IE5 
  • Hydro MPC-E 4 CRE 32-4-2,7.5kW com motores IE5

Sistema de pressurização Hydro MPC-E 4 CRE

Outros casos relacionados

Leia histórias relacionadas de clientes que também beneficiaram de uma solução Grundfos.

Produtos relacionados

Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.